Gruppi merceologici
Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estrazione totale, capacità di carico fino a 160 kg
K1717

Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Guide in acciaio.
Gabbie a sfere in acciaio.
Sfere di acciaio.
Versione:Guide zincate.
Gabbie a sfere zincate.
Sfere temprate.
Indicazioni per l'acquisto:Venduto in coppia.Nota:La corsa delle guide telescopiche ad estrazione totale è simile alla lunghezza di montaggio, garantendo maggiore accessibilitá. Bloccaggio in chiusura. Azionando la leva di sblocco, il cassetto può essere facilmente rimosso e separato dalla guida. La capacità di carico dinamica delle guide telescopiche indica la capacità di carico massima di una coppia di guide telescopiche montate verticalmente quando sono estratte completamente. Le capacità di carico indicate si riferiscono al valore massimo con 80.000 cicli.

Se montate orizzontalmente, la capacità di carico è inferiore del 75%.

Adatto per una distanza tra le guide fino a 1.000 mm.
Range di temperatura: -20 °C - +70 °C.Vantaggi:Bloccaggio in chiusura
Sganciamento rapido frontale
Adatto per il montaggio in piano

Disegni

Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estrazione totale, capacità di carico fino a 160 kg

Selezione/filtro articoli

N. ordine

MontaggioTipo di
prodotto
Capacità di carico
per paio
kg
Tipo di imballaggioCADAcc.PrezzoOrdinare
K1717.0305montaggio lateralestandard1401 pz = 1 coppia 0,00 €
K1717.0356montaggio lateralestandard1401 pz = 1 coppia 0,00 €
K1717.0407montaggio lateralestandard1501 pz = 1 coppia 0,00 €
K1717.0457montaggio lateralestandard1501 pz = 1 coppia 0,00 €
K1717.0508montaggio lateralestandard1601 pz = 1 coppia 0,00 €
K1717.0559montaggio lateralestandard1601 pz = 1 coppia 0,00 €
K1717.0610montaggio lateralestandard1601 pz = 1 coppia 0,00 €
K1717.0660montaggio lateralestandard1601 pz = 1 coppia 0,00 €
K1717.0711montaggio lateralestandard1601 pz = 1 coppia 0,00 €
K1717.0762montaggio lateralestandard1601 pz = 1 coppia 0,00 €
K1717.0813montaggio lateralestandard1601 pz = 1 coppia 0,00 €
K1717.0864montaggio lateralestandard1601 pz = 1 coppia 0,00 €
K1717.0914montaggio lateralestandard1601 pz = 1 coppia 0,00 €
N. ordineA

A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10A11A12A13A14BHCorsa
S
LCADAcc.PrezzoOrdinare
K1717.030531,8--184,2200,2241,3-------179,4198,519,170,8304,8304,8 0,00 €
K1717.035631,8--235251292,1-------230,2249,319,170,8355,6355,6 0,00 €
K1717.040731,8--285,8301,8342,9108----236,6262281300,119,170,8406,4406,4 0,00 €
K1717.045731,8--336,6352,6393,7108----287,4312,8331,8350,919,170,8457,2457,2 0,00 €
K1717.050831,8--387,4403,4444,5108171,5---338,2363,6382,6401,719,170,8508508 0,00 €
K1717.055931,8--438,2454,2495,3108171,5--328,7389414,4433,4452,519,170,8558,8558,8 0,00 €
K1717.061031,8--489505546,1108171,5--379,5439,8465,2484,2503,319,170,8609,6609,6 0,00 €
K1717.066031,8--539,8555,8596,9108171,5--430,3490,6516535554,119,170,8660,4660,4 0,00 €
K1717.071131,8--590,6606,6647,7108171,5--481,1541,4566,8585,8604,919,170,8711,2711,2 0,00 €
K1717.076231,8203,2469,9641,4657,4698,5108171,5--531,9592,2617,6636,6655,719,170,8762762 0,00 €
K1717.081331,8203,2520,7692,2708,2749,3108171,5--582,7643688,4687,4706,519,170,8812,8812,8 0,00 €
K1717.086431,8203,2571,5743759800,1108171,5349,3-633,5693,8719,2738,2757,319,170,8863,6863,6 0,00 €
K1717.091431,8203,2622,3793,8809,8850,9108171,5349,3501,7684,3744,6770789808,119,170,8914,4914,4 0,00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33