Gruppi merceologici
Guide telescopiche in acciaio 
per il montaggio laterale verticale, estrazione totale, capacità di carico fino a 50 kg, forma A
K2381_A

Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Guide in acciaio.
Gabbie a sfere in acciaio.
Sfere di acciaio.
Versione:Guide zincate.
Gabbie a sfere zincate.
Sfere temprate.
Indicazioni per l'acquisto:Venduto in coppia.Nota:La corsa delle guide telescopiche ad estrazione totale è simile alla lunghezza di montaggio, garantendo maggiore accessibilitá. Azionando la leva di sblocco, il cassetto può essere facilmente rimosso e separato dalla guida. La capacità di carico dinamica delle guide telescopiche indica la capacità di carico massima di una coppia di guide telescopiche montate verticalmente quando sono estratte completamente.

Non adatto al montaggio orizzontale.

Per evitare il rischio di collisione con altre parti della rotaia, l'altezza della testa delle viti di fissaggio non deve superare 2,5 mm.

Forma A:
Durante la chiusura, il movimento delle guide telescopiche viene attenuato e si portano automaticamente in posizione di arresto.
La capacità di carico specificata si riferisce al valore massimo con 80.000 cicli.

Forma B:
Esercitando una leggera pressione, le guide telescopiche fuoriescono automaticamente e quasi senza rumore. La capacità di carico specificata è calcolata con una distanza tra le guide di 450 mm e si riferisce al valore massimo con 80.000 cicli.

Forma C:
Bloccaggio in apertura e in chiusura..
La capacità di carico specificata è calcolata con una distanza tra le guide di 450 mm e si riferisce al valore massimo con 10.000 o 80.000 cicli.

Forma D:
Bloccaggio in chiusura.
La capacità di carico specificata è calcolata con una distanza tra le guide di 450 mm e si riferisce al valore massimo con 80.000 cicli.

Forma E:
Con la chiusura automatica integrata le guide lineari si portano automaticamente in posizione finale.
La capacità di carico specificata è calcolata con una distanza tra le guide di 450 mm e si riferisce al valore massimo con 10.000 o 80.000 cicli.
Vantaggi:Soft close
Push to open
Chiusura automatica
Bloccaggio in apertura e in chiusura
Rapido frontale
Accessori:Angolare di montaggio in acciaio per guide telescopiche K2393Nota disegno:
Forma B:
1) Foro di montaggio non presente per K2381.2040022, K2381.2050022,
K2381.2060022, K2381.2040035, K2381.2050035 e K2381.2060035

Forma C:
1) Foro di montaggio presente per K2381.30600, K2381.30650 e K2381.30700
2) Foro di montaggio non presente per K2381.30250

Forma D:
1) Foro di montaggio non presente per K2381.40148, K2381.40199
e K2381.40250
2) Foro di montaggio presente per K2381.40600, K2381.40650
e K2381.40700
3) Foro di montaggio non presente per K2381.30600 e K2381.30650

Forma E:
1) Foro di montaggio non presente per K2381.5040027, K2381.5050027, K2381.5040041 e K2381.5050041
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2381_A Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale verticale, estrazione totale, capacità di carico fino a 50 kg, forma A 215 kB

Disegni

Guide telescopiche in acciaio 
per il montaggio laterale verticale, estrazione totale, capacità di carico fino a 50 kg, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
MontaggioTipo di
prodotto
Capacità di carico
per coppia
(80.000 cicli) kg
Tipo di imballaggioCADAcc.PrezzoOrdinare
K2381.10350ASoft closemontaggio lateralestandard431 pz = 1 coppia 0,00 €
K2381.10400ASoft closemontaggio lateralestandard441 pz = 1 coppia 0,00 €
K2381.10450ASoft closemontaggio lateralestandard451 pz = 1 coppia 0,00 €
K2381.10500ASoft closemontaggio lateralestandard451 pz = 1 coppia 0,00 €
K2381.10550ASoft closemontaggio lateralestandard451 pz = 1 coppia 0,00 €
K2381.10600ASoft closemontaggio lateralestandard451 pz = 1 coppia 0,00 €
K2381.10650ASoft closemontaggio lateralestandard441 pz = 1 coppia 0,00 €
K2381.10700ASoft closemontaggio lateralestandard431 pz = 1 coppia 0,00 €
N. ordineA

A1A2A3A5A6A7A8BHCorsa
S
LCADAcc.PrezzoOrdinare
K2381.1035035,1128-----25912,745,7310350 0,00 €
K2381.1040035,1128224--288--12,745,7406400 0,00 €
K2381.1045035,1128224-----12,745,7457450 0,00 €
K2381.1050035,1128224320---40912,745,7508500 0,00 €
K2381.1055035,1128224352--416-12,745,7559550 0,00 €
K2381.1060035,1128224352224--50912,745,7610600 0,00 €
K2381.1065035,1128224352224-544-12,745,7660650 0,00 €
K2381.1070035,112822435222428854460912,745,7711700 0,00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33