Gruppi merceologici
Guide telescopiche in acciaio
per il montaggio laterale, estrazione totale, capacità di carico fino a 100 kg
K2365

Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Guide in acciaio.
Gabbie a sfere in acciaio.
Sfere di acciaio.
Versione:Guide zincate.
Gabbie a sfere zincate.
Sfere temprate.
Indicazioni per l'acquisto:Venduto in coppia.Nota:La corsa delle guide telescopiche ad estrazione totale è simile alla lunghezza di montaggio, garantendo maggiore accessibilitá. Durante la chiusura, il movimento delle guide telescopiche viene attenuato e si portano automaticamente in posizione di arresto. La capacità di carico dinamica delle guide telescopiche indica la capacità di carico massima di una coppia di guide telescopiche montate verticalmente quando sono estratte completamente. La capacità di carico specificata è calcolata con una distanza tra le guide di 450 mm e si riferisce al valore massimo con 80.000 cicli.

Non adatto al montaggio orizzontale.
Range di temperatura: Da +10°C a +40°C.Vantaggi:Soft close
Scorrimento regolare
Alta stabilità laterale grazie alla sua guida precisa
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2365 Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estrazione totale, capacità di carico fino a 100 kg 226 kB

Disegni

Guide telescopiche in acciaio
per il montaggio laterale, estrazione totale, capacità di carico fino a 100 kg

Selezione/filtro articoli

N. ordineMontaggioTipo di
prodotto
Capacità di carico
per coppia
(80.000 cicli) kg
Tipo di imballaggioCADAcc.PrezzoOrdinare
K2365.0400montaggio lateralestandard451 pz = 1 coppia 0,00 €
K2365.0450montaggio lateralestandard451 pz = 1 coppia 0,00 €
K2365.0500montaggio lateralestandard501 pz = 1 coppia 0,00 €
K2365.0550montaggio lateralestandard501 pz = 1 coppia 0,00 €
K2365.0600montaggio lateralestandard501 pz = 1 coppia 0,00 €
K2365.0700montaggio lateralestandard551 pz = 1 coppia 0,00 €
N. ordineA

A1A2A3A4A5A6A7BHCorsa
S
LCADAcc.PrezzoOrdinare
K2365.040026160192--12816028817,554400,2400 0,00 €
K2365.045026192224--16019232017,554449,4450 0,00 €
K2365.05002616019225628819222438417,554498,6500 0,00 €
K2365.05502619222428832019222441617,554547,6550 0,00 €
K2365.06002622425635238422425648017,554597600 0,00 €
K2365.07002628832044848025628857617,554695,4700 0,00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33