Gruppi merceologici
Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estensione totale, capacità di carico fino a 68 kg
K2088

Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Guide in acciaio.
Gabbie a sfere in acciaio.
Sfere di acciaio.
Versione:Guide zincate.
Gabbie a sfere zincate.
Sfere temprate.
Indicazioni per l'acquisto:Venduto in coppia.Nota:La corsa delle guide telescopiche con estensione totale è pressoché uguale alla lunghezza di montaggio, il che garantisce maggiore comodità e accessibilità.
Durante la chiusura ammortizzata, le guide telescopiche vengono chiuse in modo attenuato e si portano automaticamente in posizione di finecorsa.
La capacità di carico specificata è calcolata con una distanza tra le guide di 450 mm e si riferisce al valore massimo con 50.000 cicli.

Non adatto al montaggio orizzontale.

Per evitare il rischio di collisione con altre parti della rotaia, l'altezza della testa delle viti di fissaggio non deve superare i 2,5 mm.
Range di temperatura: 10 °C - 40 °C.Nota disegno:
1) Foro di montaggio non presente su K2088.0300.
2) Foro di montaggio non presente su K2088.0350.
3) Foro di montaggio non presente su K2088.0400.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2088 Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estensione totale, capacità di carico fino a 68 kg 145 kB
 Istruzioni di montaggio K2088 164 kB
 Overview of items telescopic slides 41,5 kB

Disegni

Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estensione totale, capacità di carico fino a 68 kg

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineA

A1A2A3A4A5A6A7BFp=
Capacità di carico/coppia
50.000 cicli.
HCorsa
S
LMontaggioTipo di
prodotto
Tipo di imballaggioCADAcc.PrezzoOrdinare
K2088.030035-96--174--12,73551275300montaggio lateralestandard1 pz = 1 coppia 0,00 €
K2088.035035128---128224-12,73551350350montaggio lateralestandard1 pz = 1 coppia 0,00 €
K2088.040035128192--160288-12,75051400400montaggio lateralestandard1 pz = 1 coppia 0,00 €
K2088.045035128256--160320-12,75051450450montaggio lateralestandard1 pz = 1 coppia 0,00 €
K2088.050035128224288-192384-12,76051500500montaggio lateralestandard1 pz = 1 coppia 0,00 €
K2088.055035128224352-224416-12,76051550550montaggio lateralestandard1 pz = 1 coppia 0,00 €
K2088.060035128224352-256480-12,76851600600montaggio lateralestandard1 pz = 1 coppia 0,00 €
K2088.065035128224352448256512-12,76851650650montaggio lateralestandard1 pz = 1 coppia 0,00 €
K2088.07003512822435248025644857612,76851700700montaggio lateralestandard1 pz = 1 coppia 0,00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33