Gruppi merceologici
Serraggio a staffa in acciaio o acciaio inox, orizzontale, versione robusta con controstaffa, impugnatura in plastica rossa
K1268

Serraggio a staffa in acciaio o acciaio inox, orizzontale,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio o acciaio inox.Versione:Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota:Gli attrezzi di chiusura sono particolarmente indicati per la chiusura rapida e il fissaggio di coperchi e sportelli.
La corsa può essere regolata a piacere per ogni modello in corrispondenza della leva a fermaglio.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1268 Serraggio a staffa in acciaio o acciaio inox, orizzontale, versione robusta con controstaffa, impugnatura in plastica rossa 290 kB

Disegni

Serraggio a staffa in acciaio o acciaio inox, orizzontale, versione robusta con controstaffa, impugnatura in plastica rossa

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
Forza
manuale
FH N
Forza di
trazione
F1 N
A

A1A2A3A4BB1B3B5DD1HCorsa
L min
Corsa
L max.
L1Corsa di
serraggio
L2
TCADAcc.PrezzoOrdinare
K1268.016000acciaio3001600085,857,2-34,957,279,457,280,59,610,39,695,5274,5297,322,88728,6 0,00 €
K1268.030000acciaio5003000085,857,211,234,957,279,457,280,59,610,312,793,8249,627828,45028,6 0,00 €
K1268.130000acciaio inox5003000085,857,211,234,957,279,457,280,59,610,312,793,8249,627828,45028,6 0,00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33