Gruppi merceologici
Ginocchiera pneumatica a spinta
K1549

Ginocchiera pneumatica a spinta

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Parti di leva, staffa e tirante longitudinale in acciaio.
Alloggiamento del tirante longitudinale in ghisa a grafite sferoidale (GJS).
Versione:fosfatizzato. Cilindro non trattato.Cilindro pneumatico:A doppio effetto senza ammortizzatore di fine corsa.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1549 Ginocchiera pneumatica a spinta 161 kB

Disegni

Ginocchiera pneumatica a spinta

Selezione/filtro articoli

N. ordineTirante longitudinale estratto / forza di bloccaggio F1 NForza di
tenuta
F2 N
Consumo
d'aria
per ciclo
P=Pressione
d'esercizio
bar
N. corse
al min.
con 6 bar
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1549.060005mm/300N, 10mm/400N, 15mm/600N, 20mm/800N, 22mm/950N, 24mm/1400N,25mm/2400N60000,04 dm³2 - 660 0,00 €
K1549.120005mm/1050N, 10mm/1250N, 15mm/1500N, 20mm/1800N, 25mm/2100N, 27mm/2300N,29mm/2700N, 31mm/4000N, 32mm/10500N120000,1 dm³2 - 650 0,00 €
K1549.250005mm/1300N, 10mm/1500N, 15mm/1650N, 20mm/1900N, 30mm/2350N, 35mm/2550,40mm/3150N, 45mm/4000N, 47mm/4700N, 49mm/6800N, 50mm/14000N250000,25 dm³2 - 640 0,00 €
N. ordineA

A1A2A3BB1C1DD1HLL1L2MRCorsa
S
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1549.060002842536,5-5933,4145,51446,23254130M8G1/825 0,00 €
K1549.120003808354176,541218,519,966,54355540M10G1/832 0,00 €
K1549.2500047512454596542610,32594,557710260M12G1/850 0,00 €
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
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33