- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili paraspigoli, profili di tenuta
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- K1463
Morsetto ad azione rapida acciaio inox orizzontale con sensore di forza
- K1463
Morsetto ad azione rapida acciaio inox orizzontale con chiusura di sicurezza e sensore di forza
- K1464
Pezzi di serraggio regolabili per morsetto ad azione rapida con sensore di forza
- K1482
Connettore a spina con collegamento a vite schermato
- K1825
Sensore di forza per morsa rapida
- K0660
Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile
- K0660
Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con chiusura di sicurezza con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile
- K0660
Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile, acciaio inox
- K0660
Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con chiusura di sicurezza con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile, acciaio inox
- K0660
Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale antistatica con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile
- K0661
Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile
- K0661
Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con chiusura di sicurezza con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile
- K0661
Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile, acciaio inox
- K0661
Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con chiusura di sicurezza con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile, acciaio inox
- K0661
Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale antistatica con piede verticale e mandrino a pressione regolabile
- K0662
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile
- K0662
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con chiusura di sicurezza con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile
- K0662
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile, acciaio inox
- K0662
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con chiusura di sicurezza con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile, acciaio inox
- K0662
Ginocchiera di serraggio rapido verticale antistatica con piede orizzontale e mandrino a pressione regolabile
- K0663
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile
- K0663
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con chiusura di sicurezza con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile
- K0663
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile, acciaio inox
- K0663
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con chiusura di sicurezza con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile, acciaio inox
- K0663
Ginocchiera di serraggio rapido verticale antistatica con piede verticale e mandrino a pressione regolabile
- K0664
Dadi con calotta sferica
- K1736
Sensori di stato in acciaio inox con supporto per ginocchiera di serraggio rapida.
- K1243
Mini ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile
- K1543
Mini ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con base orizzontale a sinistra e mandrino pressore regolabile
- K1544
Mini ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con base orizzontale a destra e mandrino pressore regolabile
- K1239
Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile
- K1433
Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede perpendicolare e braccio di sostegno pieno
- K1541
Mini ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede orizzontale e mandrino pressore fisso
- K1240
Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile
- K1241
Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile
- K2067
Ginocchiera di serraggio rapido verticale, con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile, in acciaio nero
- K1434
Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede orizzontale e mandrino pressore fisso
- K1435
Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede orizzontale e braccio di sostegno pieno
- K1242
Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale modello pesante con mandrino pressore regolabile
- K1439
Pinza di traino
- K1244
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede perpendicolare e mandrino pressore fisso
- K1245
Ginocchiera di serraggio rapido verticale modello pesante con mandrino pressore regolabile
- K1246
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile
- K1248
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile
- K1250
Ginocchiera di serraggio rapido verticale modello pesante con mandrino pressore fisso
- K1251
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede perpendicolare e braccio di sostegno pieno
- K1253
Ginocchiera di serraggio rapido verticale modello pesante con mandrino pressore fisso
- K1254
Mini ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede orizzontale e mandrino pressore fisso
- K1255
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile
- K2066
Morsa rapida in acciaio nero, verticale con base orizzontale e mandrino pressore regolabile
- K1256
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile
- K1257
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile
- K1438
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede orizzontale e mandrino pressore fisso
- K1258
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede orizzontale e braccio di sostegno pieno
- K1542
Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con base ad angolo e mandrino pressore regolabile
- K1259
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con base ad angolo e mandrino pressore regolabile
- K1436
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con base ad angolo e mandrino pressore fisso
- K1437
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con base ad angolo e braccio di sostegno pieno
- K1260
Serraggio a staffa in acciaio o acciaio inox, orizzontale, con controstaffa e lunga corsa di regolazione, impugnatura in plastica rossa
- K1261
Serraggio a staffa in acciaio o acciaio inox, orizzontale, con controstaffa, impugnatura in plastica rossa
- K1262
Serraggio a staffa in acciaio, orizzontale, versione robusta con controstaffa, impugnatura in plastica rossa
- K1265
Attrezzo di chiusura verticale con riscontro
- K1268
Serraggio a staffa in acciaio o acciaio inox, orizzontale, versione robusta con controstaffa, impugnatura in plastica rossa
- K1270
Serraggio a gancio in acciaio o acciaio inox, orizzontale, con lunga corsa di serraggio e contropezzo
- K1432
Serraggio a gancio in acciaio o acciaio inox, orizzontale con contropezzo
- K1545
Ginocchiera a spinta orizzontale mini in acciaio o acciaio inossidabile con staffa
- K1546
Ginocchiera a spinta con staffa
- K1547
Ginocchiera a spinta con staffa
- K1440
Ginocchiera a spinta orizzontale senza staffa
- K2282
Ginocchiera a spinta orizzontale in acciaio o acciaio inossidabile Forza di serraggio fino a 3150 N
- K2283
Ginocchiera a spinta orizzontale in acciaio o acciaio inossidabile Forza di serraggio fino a 2670 N
- K2284
Ginocchiera a spinta orizzontale in acciaio o acciaio inossidabile Forza di serraggio fino a 1350 N
- K2285
Ginocchiera a spinta orizzontale in acciaio, girevole Forza di serraggio fino a 2000 N
- K2286
Ginocchiera a spinta orizzontale in acciaio Forza di serraggio fino a 3000 N
- K2287
Ginocchiera a spinta orizzontale in acciaio, orizzontale Forza di serraggio fino a 3000 N
- K2288
Ginocchiera a spinta orizzontale in acciaio, versione pesante, saldabile Forza di serraggio fino a 22250 N
- K2289
Ginocchiera a spinta orizzontale in acciaio Forza di serraggio fino a 6675 N
- K2290
Ginocchiera a spinta orizzontale in acciaio Forza di serraggio fino a 3575 N
- K2291
Ginocchiera a spinta orizzontale in acciaio, versione pesante Forza di serraggio fino a 33350 N
- K0087
Ginocchiera a spinta orizzontale modello pesante con maniglia
- K0088
Ginocchiera a spinta orizzontale modello pesante con maniglia a leva intercambiabile
- K0745
Ginocchiera a spinta orizzontale mini
- K1548
Ginocchiera pneumatica orizzontale
- K1549
Ginocchiera pneumatica a spinta
- K1550
Presse a ginocchiera modello manuale
- K1551
Presse a ginocchiera modello pneumatico
- K0055
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile
- K0056
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede perpendicolare e mandrino pressore fisso
- K0058
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile
- K0059
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con chiusura di sicurezza con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile
- K0060
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede orizzontale e mandrino pressore fisso
- K0061
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede orizzontale e braccio di sostegno pieno
- K0062
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con base ad angolo e mandrino pressore regolabile
- K0063
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con base ad angolo e mandrino pressore fisso
- K0064
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con base ad angolo e braccio di sostegno pieno
- K0065
Unità di staffaggio rapido curva con piede orizzontale
- K0066
Ginocchiera di serraggio rapido verticale modello pesante con mandrino pressore fisso
- K0067
Ginocchiera di serraggio rapido verticale modello pesante con braccio di sostegno pieno
- K0068
Mini ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile
- K0069
Mini ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile
- K0070
Mini ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede orizzontale e mandrino pressore fisso
- K0071
Mini ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede orizzontale a sinistra e mandrino pressore regolabile
- K0267
Mini ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede orizzontale a destra e mandrino pressore regolabile
- K0072
Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile
- K0073
Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede perpendicolare e braccio di sostegno pieno
- K0074
Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile
- K0075
Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede orizzontale e mandrino pressore fisso
- K0076
Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede orizzontale e braccio di sostegno pieno
- K0077
Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale modello pesante con mandrino pressore regolabile
- K0078
Pinza di traino
- K0079
Ginocchiera a uncino orizzontale con riscontro
- K0080
Attrezzo di chiusura orizzontale con riscontro
- K0081
Attrezzo di chiusura orizzontale modello pesante con riscontro
- K0082
Attrezzo di chiusura verticale con riscontro
- K0083
Mini ginocchiera a spinta orizzontale con staffa
- K0084
Ginocchiera a spinta orizzontale con staffa
- K0085
Ginocchiera a spinta orizzontale con staffa
- K0086
Ginocchiera a spinta orizzontale senza staffa
- K0089
Ginocchiera pneumatica orizzontale forma A
- K0090
Ginocchiera pneumatica orizzontale forma B
- K0091
Ginocchiera pneumatica verticale modello pesante
- K0092
Ginocchiera pneumatica orizzontale modello pesante
- K0093
Ginocchiera pneumatica a spinta
- K0094
Ginocchiera pneumatica a spinta
- K0095
Presse a ginocchiera modello manuale
- K0096
Presse a ginocchiera modello pneumatico
- K0098
Angolare di fissaggio in acciaio, zincato e passivato
- K1431
Angolare di fissaggio in acciaio, zincato e passivato per morse rapide
- K2110
Impugnature rotonde in plastica con attacco rettangolare
- K2111
Impugnature rotonde in plastica con attacco rotondo
- K2112
Impugnature rotonde in plastica con attacco rotondo
- K2113
Impugnature rettangolari in plastica con attacco rettangolare
- K0099
Impugnature in plastica rotonde
- K0100
Impugnature in plastica, rotonde con attacco rettangolare, colore arancione
- K0688
Viti di pressione in acciaio con puntale, con anello d'arresto
- K0689
Viti di pressione in acciaio con puntale, con spina elastica
- K0690
Viti di pressione in neoprene
- K0101
Mandrini pressori rigidi
- K1442
Mandrini pressori rigidi
- K0102
Mandrini pressori con piedino articolato
- K0103
Mandrini pressori con pressore in neoprene vulcanizzato
- K1443
Mandrini pressori con pressore in neoprene vulcanizzato
- K0104
Pressori in neoprene
- K0105
Tappi di protezione
- K0106
Tappi di protezione
- K0106
Tappi di protezione antistatici
- K0107
Dischi di fissaggio per mandrini pressori
- K1441
Dischi di fissaggio per mandrini pressori
- K1210
Blocco di adattamento alluminio
- K1211
Flangia di adattamento rotonda
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K0689Viti di pressione in acciaio con puntale, con spina elastica |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Viti e pressore in acciaio automatico.Versione:Vite colore nero. Pressore brunito. Estremità delle viti e pressore cementati.Nota disegno:Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | L | H | D | D1 | S | F max. kN | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0689.06X52 | 52 | 7 | M6 | 12 | 2,5 | 1 |  | | 0,00 € | | K0689.08X63 | 63 | 9 | M8 | 16 | 4 | 2,3 |  | | 0,00 € | | K0689.10X84 | 84 | 11 | M10 | 20 | 5 | 3,5 |  | | 0,00 € | | K0689.12X104 | 104 | 13 | M12 | 25 | 6 | 4,6 |  | | 0,00 € | | K0689.14X105 | 105 | 14 | M14 | 28 | 6 | 5 |  | | 0,00 € | | K0689.16X130 | 130 | 15 | M16 | 32 | 7 | 6 |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|