Gruppi merceologici
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile
K0663

Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.
Maniglia in poliammide.
Versione:nitrocarburato e ossidato nero.
Impugnatura blu, nera o rossa.
Nota:Bussola articolata di alta qualità, priva di manutenzione. Applicazione di forza costante durante l‘apertura e la chiusura.
Stabilità ottimale ottenuta mediante il braccio tenditore conico con profilo a U.
Su richiesta:altri colori dell'impugnatura.Accessori:K0106
K0383
K0388
K0390
K0391
K0392
K0393
Nota disegno:
1) Perno di arresto posizione 1
2) Perno di arresto posizione 2
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0663 Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile 421 kB
 Nota tecnica per dispositivo di bloccaggio rapido com chiusura di sicurezza 574 kB

Disegni

Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
componenti
Angolo di apertura
braccio di sostegno
posizione 1
Angolo di apertura
braccio di sostegno
posizione 2
Angolo di apertura
braccio di sostegno
senza battuta
Angolo di apertura
maniglia
posizione 1
Angolo di apertura
maniglia
posizione 2
Forza
manuale
FH N
Forza di
tenuta
F1 N
Forza di
tenuta
F2 N
Forza di
bloccaggio
F3 N
Forza di
bloccaggio
F4 N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0663.005001blu oltremare RAL 5002100°-129°64°-1007501050620750  0,00 €
K0663.006001blu oltremare RAL 500256°83°141°46°56°160135016509201050  0,00 €
K0663.008001blu oltremare RAL 500213°93°158°26°61°190200028009401350  0,00 €
K0663.010001blu oltremare RAL 500297°176°19°59°2502500450015002800  0,00 €
K0663.012001blu oltremare RAL 500211°88°164°24°60°2803000550014002800  0,00 €
K0663.005000grigio nerastro RAL 7021100°-129°64°-1007501050620750  0,00 €
K0663.006000grigio nerastro RAL 702156°83°141°46°56°160135016509201050  0,00 €
K0663.008000grigio nerastro RAL 702113°93°158°26°61°190200028009401350  0,00 €
K0663.010000grigio nerastro RAL 702197°176°19°59°2502500450015002800  0,00 €
K0663.012000grigio nerastro RAL 702111°88°164°24°60°2803000550014002800  0,00 €
K0663.005003rosso traffico RAL 3020100°-129°64°-1007501050620750  0,00 €
K0663.006003rosso traffico RAL 302056°83°141°46°56°160135016509201050  0,00 €
K0663.008003rosso traffico RAL 302013°93°158°26°61°190200028009401350  0,00 €
K0663.010003rosso traffico RAL 302097°176°19°59°2502500450015002800  0,00 €
K0663.012003rosso traffico RAL 302011°88°164°24°60°2803000550014002800  0,00 €
N. ordineColore
componenti
Disposizione
dei fori
MAA1A2A3A4BB1B2B3B6CC2D

HLL1CADAcc.PrezzoOrdinare
K0663.005001blu oltremare RAL 50022M5x2516254,51418,14,113,29,222,529,85,54,5119,265,635  0,00 €
K0663.006001blu oltremare RAL 50023M6x351429712-10,25,217,512,543,537,65,55,516986,553  0,00 €
K0663.008001blu oltremare RAL 50023M8x452139919-10,25,220,615,641,5496,56,8200,410762  0,00 €
K0663.010001blu oltremare RAL 50022M10x5532508273,514,17,125,518,54762,3139247,415395  0,00 €
K0663.012001blu oltremare RAL 50025M12x70325310,5--14,17,128214769,898,8265,5173,5113,5  0,00 €
K0663.005000grigio nerastro RAL 70212M5x2516254,51418,14,113,29,222,529,85,54,5119,265,635  0,00 €
K0663.006000grigio nerastro RAL 70213M6x351429712-10,25,217,512,543,537,65,55,516986,553  0,00 €
K0663.008000grigio nerastro RAL 70213M8x452139919-10,25,220,615,641,5496,56,8200,410762  0,00 €
K0663.010000grigio nerastro RAL 70212M10x5532508273,514,17,125,518,54762,3139247,415395  0,00 €
K0663.012000grigio nerastro RAL 70215M12x70325310,5--14,17,128214769,898,8265,5173,5113,5  0,00 €
K0663.005003rosso traffico RAL 30202M5x2516254,51418,14,113,29,222,529,85,54,5119,265,635  0,00 €
K0663.006003rosso traffico RAL 30203M6x351429712-10,25,217,512,543,537,65,55,516986,553  0,00 €
K0663.008003rosso traffico RAL 30203M8x452139919-10,25,220,615,641,5496,56,8200,410762  0,00 €
K0663.010003rosso traffico RAL 30202M10x5532508273,514,17,125,518,54762,3139247,415395  0,00 €
K0663.012003rosso traffico RAL 30205M12x70325310,5--14,17,128214769,898,8265,5173,5113,5  0,00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33