Gruppi merceologici
Serraggio a staffa in acciaio o acciaio inox, orizzontale, con controstaffa, impugnatura in plastica rossa
K1261

Serraggio a staffa in acciaio o acciaio inox, orizzontale, con...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio o acciaio inox.Versione:Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota:Gli attrezzi di chiusura sono particolarmente indicati per la chiusura rapida e il fissaggio di coperchi e sportelli.
La corsa può essere regolata a piacere per ogni modello in corrispondenza della leva a fermaglio.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1261 Serraggio a staffa in acciaio o acciaio inox, orizzontale, con controstaffa, impugnatura in plastica rossa 356 kB

Disegni (sintesi completa)

Serraggio a staffa in acciaio o acciaio inox, orizzontale, con controstaffa, impugnatura in plastica rossa

Attrezzo di chiusura orizzontale con riscontro, forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Attrezzo di chiusura orizzontale con riscontro, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Forza
manuale
FH N
Forza di
trazione
F1 N
A

A1A2A3A4A5BB1B3B5DD1D2HCorsa
L min
Corsa
L max.
L1Corsa di
serraggio
L2
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1261.01600Aacciaio100160026,215,969,919,85,228,2191324,444,431,382,5112,510,430 0,00 €
K1261.11600Aacciaio inox100160026,215,969,919,85,228,2191324,444,431,382,5112,510,430 0,00 €

Attrezzo di chiusura orizzontale con riscontro, forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Attrezzo di chiusura orizzontale con riscontro, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Forza
manuale
FH N
Forza di
trazione
F1 N
A

A1A2A3A4A5BB1B3B5DD1D2Corsa
L min
Corsa
L max.
HL1Corsa di
serraggio
L2
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1261.03000Bacciaio150300039,7196,811,525,46,444,431,82036,756,3148,7170,34221,645 0,00 €
K1261.07000Bacciaio200700060,341,39,519,138,19,55438,130,248,688,5209,1232,876,123,775 0,00 €
K1261.13000Bacciaio inox150300039,7196,811,525,46,444,431,82036,756,3148,7170,34221,645 0,00 €
K1261.17000Bacciaio inox200700060,341,39,519,138,19,55438,130,248,688,5209,1232,876,123,775 0,00 €
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
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33