Gruppi merceologici
Ginocchiera pneumatica a spinta
K0094

Ginocchiera pneumatica a spinta

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Parti di leva, staffa e tirante longitudinale in acciaio.
Alloggiamento del tirante longitudinale in ghisa a grafite sferoidale (GJS).
Versione:fosfatizzato. Cilindro non trattato.Nota:Lunghezza cavo: 2,5 m.
Accessori:K0101
K0102
K0103
K0106
Cilindro pneumatico:A doppio effetto senza ammortizzatore di fine corsa e equipaggiato con due interruttori di prossimità reed con indicatore LED.Dati tecnici per interruttore di prossimità Reed:Max. potenza DC = 10 W / AC = 12 VA.
Max. tensione di commutazione 10 - 60 V, DC e AC.
Max. potere di apertura 500 mA.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0094 Ginocchiera pneumatica a spinta 215 kB

Disegni

Ginocchiera pneumatica a spinta

Selezione/filtro articoli

N. ordineAA1A2A3BB1C1D

D1HLL1L2MRCorsa
S
Forza di
tenuta
F2 N
Pressione
d'esercizio
bar
Consumo
d'aria
per ciclo
N. corse
al min.
con 6 bar
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0094.06002902536,5-5933,414,55,514533314130M8G1/82560002 - 60,09 dm³60 0,00 €
K0094.1200380835417641218,520754355540M10G1/832120002 - 60,28 dm³50  0,00 €
K0094.250047512454596542610,325-57710260M12G1/450250002 - 60,60 dm³45  0,00 €
N. ordine

Tirante longitudinale estratto / forza di bloccaggio F1 NCADAcc.PrezzoOrdinare
K0094.06005mm/320N, 10mm/430N, 15mm/650N, 20mm/870N, 22mm/1000N, 24mm/1500N,25mm/2350N 0,00 €
K0094.12005mm/1200N, 10mm/1400N, 15mm/1650N, 20mm/1950N, 25mm/2300N, 27mm/2550N,29mm/3000N, 31mm/4300N, 32mm/11500N  0,00 €
K0094.25005mm/1400N, 10mm/1600N, 15mm/1750N, 20mm/2000N, 25mm/2100N, 30mm/2450N,35mm/2650N, 40mm/3250N, 45mm/4200N, 47mm/4900N, 49mm/7000N, 50mm/14500N  0,00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33