Gruppi merceologici
Ginocchiera a spinta orizzontale mini in acciaio o acciaio inossidabile con staffa
K1545

Ginocchiera a spinta orizzontale mini in acciaio o acciaio...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Ritorno alla Panoramica dei gruppi
DescrizioneMateriale:Acciaio o acciaio inox.Versione:Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota:I tenditori si arrestano in posizione di presa chiusa e aperta.
Possono essere quindi impiegati sia a pressione che a trazione.

Nella versione K1545.00500 il mandrino pressore è in nylon.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1545 Ginocchiera a spinta orizzontale mini in acciaio o acciaio inossidabile con staffa 316 kB

Disegni (sintesi completa)

Ginocchiera a spinta orizzontale mini in acciaio o acciaio inossidabile con staffa

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
A

A1A2BB1B5C1DD1HCorsa
S
LL1L2MAngolo di
apertura
maniglia
Forza di
tenuta
F2 N
Forza
manuale
FH N
Forza di
bloccaggio
F1 N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1545.00500Aacciaio15,9337,115,927212,74,46,343,51767,934,912M4x20190°50080500 0,00 €
K1545.10500Aacciaio inox15,9337,115,927212,74,46,343,51767,934,912M4x20190°50080500 0,00 €
K1545.005001Bacciaio1431,711,725,3361,5155,386613,358,126,415M4x1593°50040400 0,00 €
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
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33