Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Основа, улучшенная сталь.
Зажимной рычаг, улучшенная сталь.
Исполнение: Основной корпус, вороненый.
Шлифованная плоскость зажима.

Зажимной рычаг, форма C, никелированный.
Указание:Зажимной рычаг можно выровнять по горизонтали и вертикали с шагом 90° удобным для пользователя способом, ослабив для этого установочный штифт.

Благодаря встроенным поверхностям в форме C в зажимном рычаге заготовку можно зажимать с постоянным усилием.
Преимущества:— Высокие зажимные усилия
— Шлифованные плоскости зажима
— Прижимное усилие препятствует подъему заготовки
Указание на чертеже:
1) Установочный винт
2) Винт с цилиндрической головкой
3) Установочный штифт
4) Положение «в разжатом состоянии»
5) Положение предварительного натяжения
6) Начальное положение зажатия
7) Положение «в зажатом состоянии»
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1697_C Боковой зажим, форма C 196 kB

Чертежи

Боковой зажим, форма C

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаBB1B2B3B4D

D1D3HH1H2H3H4H5H6CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1697.01202C10080602040M58,6M5x640332222221018 0,00 €
K1697.00602C7560451530M46,6M4x53227181818814 0,00 €
Номер заказаФормаLL2L3L4L5L6RTХод
S
S1=
Ход предварительной затяжки
Зажимное
усилие,
кН
Усилие
от руки
FH - Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1697.01202C676326174678080,40,81,250 0,00 €
K1697.00602C51482013351,56360,30,80,640 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33