- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, угловые защитные профили, уплотняющие профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Зажимные элементы
- Прихват
- Крюки натяжные
- Зажимы поворотные
- Устройство прижимное, толкающий зажим
- Прижим
- K0891
Силовой зажим с подвижным зажимным кулачком
- K1467
Упоры для силовых зажимных кулачков
- K1826
Силовой зажим с подвижным зажимным кулачком, сталь, плоский
- K0830
Приспособление зажимное (комплект)
- K0831
Приспособления зажимные из чугунного литья с шаровидным графитом, с удлиненными отверстиями и стальными зажимными кулачками
- K0832
Контропора зажима
- K0890
Приспособления зажимные стальные, плоские, с удлиненным отверстием
- K0033
Приспособления зажимные стальные, с удлиненным отверстием, зажимные кулачки рифленые
- K0929
Приспособления зажимные
- K0930
Приспособления зажимные
- K0931
Зажим с опорным болтом
- K2241
Упорные захваты, инструментальная сталь, четырехугольные, с цилиндрическим отверстием
- K2195
Зажимной элемент с зажимной вставкой для зажимной системы с нижним прижимом
- K2196
Фиксированный упор с зажимной вставкой для зажимной системы с нижним прижимом
- K2197
Зажимной элемент с подвижной вставкой для зажимной системы с нижним прижимом
- K2198
Фиксированный упор с подвижной вставкой для зажимной системы с нижним прижимом
- K2199
Адаптерная плата для зажимной системы с нижним прижимом
- K2200
Адаптерные кольца
- K1386
Приспособления зажимные стальные, для Т-пазов
- K1387
Прижим с опорой
- K1409
Прижим с пневматическим приводом
- K1855
Гидравлические зажимные приспособления простого действия, с пружинным возвратом
- K1697
Боковой зажим
- K2159
Боковой зажим с возможностью автоматизации
- K2117
Боковой зажим из стали с зажимным наконечником
- K0034
Приспособления зажимные
- K0035
Приспособления зажимные
- Глубинный зажим
- Эксцентриковые зажимы
- Зажим для использования в T-образных пазах
- Зажим клиновидный
- Зажим центрирования
- Зажимные элементы для растровых систем
- Пружинные упорные детали, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Детали машин, элементы механизмов
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K0929Приспособления зажимные |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Корпус приспособления, рычаг - углеродистая сталь. Зажимной кулачок, инструментальная сталь.Исполнение: Корпус приспособления - Черная оксидная пленка (Воронение). Рычаг, зажимной кулачок, улучшенная сталь, черная оксидная пленка (Воронение). СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | F=ЗАЖИМНОЕ УСИЛИЕ, Н | Момент затяжки, Нм | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K0929.080400 | 40 | 50 | 40 | 20 | 6 | 35 | 10 | 5,3 | 12 | 21 | 8,5 | 32 | 62,5 | M8 x 35 | M4x10 | 15000 | 25 |  | | 0,00 € | | K0929.100500 | 50 | 65 | 50 | 25 | 8 | 45 | 12 | 7,1 | 16 | 27 | 11 | 40 | 74 | M10 x 40 | M4x12 | 27000 | 50 |  | | 0,00 € | | K0929.120600 | 60 | 70 | 60 | 30 | 10 | 50 | 15 | 8 | 20 | 31 | 13 | 48 | 91 | M12 x 50 | M5x15 | 38000 | 90 |  | | 0,00 € | | K0929.160800 | 80 | 90 | 80 | 40 | 15 | 65 | 20 | 10,2 | 25 | 39 | 17 | 64 | 115 | M16 x 60 | M6x20 | 46000 | 130 |  | | 0,00 € | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|