Группы товаров

Ассортимент из нержавеющей стали в исполнении Hygienic Design и Hygienic USIT®

Изделия из нержавеющей стали линейки HYGIENIC предназначены специально для пищевой, фармацевтической, химической и упаковочной отраслей. Представителям этих отраслей компания KIPP гарантирует поддержку полного ассортимента от компетентного производителя. Все изделия отвечают требованиям по качеству компании KIPP и поставляются в согласованные сроки из логистического центра в Германии.

Большое разнообразие продукции, высокий уровень сервисной компетенции и неизменная обеспеченность поставок — линейка продукции HYGIENIC создает значительную дополнительную ценность.
EHEDG
Европейская группа по дизайну гигиеничного оборудования (EHEDG) была создана в 1989 году.
В нее входят представители приборостроения, пищевой промышленности, поставщиков пищевой промышленности, научно-исследовательских институтов и университетов, органов здравоохранения и правительственных организаций.
Целью EHEDG является постоянное совершенствование во всех областях производства продуктов питания в отношении гигиенических технологий и гигиенического исполнения.
Компания HEINRICH KIPP WERK, будучи членом Европейской группы по дизайну гигиеничного оборудования (EHEDG), чувствует себя ответственной за выполнение требований этой организации. EHEDG передает входящим в нее компаниям указания по важнейшим стандартам Hygienic Design в соответствии с законодательством.
DGUV-Test

DGUV-Test — это система испытаний и сертификации профессиональных страховых товариществ, в которой объединены органы испытаний и сертификации этих профессиональных страховых товариществ. Органы испытаний и сертификации в системе DGUV-Test представляют собой органы оценки соответствия по испытаниям и сертификации продукции, отдельных показателей и процессов, а также по аудиту и сертификации систем менеджмента.


Орган испытаний и сертификации пищевых продуктов и упаковки в DGUV


Орган испытаний и сертификации отдела пищевых продуктов является аккредитованной и нотифицированной испытательной лабораторией со штаб-квартирой в Маннхайме и еще одной испытательной лабораторией в Майнце. В испытательной лаборатории в Маннхайме ведутся в основном испытания упаковочных машин и других машин для пищевой промышленности. Кроме того, здесь проводят испытания и сертификацию по таким отдельным показателям, как гигиена. Испытанные и сертифицированные изделияя получают в подтверждение их качества право на нанесение знака соответствия DGUV. Знак соответствия DGUV-Test «Гигиена проверена» подтверждает соблюдение гигиенических требований на основе общеевропейских регламентов. Все испытания могут также проводиться параллельно с процессом разработки, что дает значительный выигрыш времени при внедрении новой продукции на рынок.

Hygienic DESIGN

Термин Hygienic DESIGN означает стандартизированные правила проектирования соответствующих узлов или элементов машин. К примеру, стандартные детали и элементы управления Hygienic DESIGN имеют гладкие поверхности, что позволяет легко очищать их от микробов, остатков продуктов и загрязнений на поверхности. Наряду с поверхностями дополнительно проработаны радиусы, переходы и скосы, благодаря чему они также могут постоянно поддерживаться в чистоте.

Кроме того, высокое качество нержавеющей стали гарантирует, что остатки продуктов и моющие средства не будут приставать к поверхностям. Поверхности свободны от зарубок, мест выкрашивания, углублений и мертвых зон: компоненты из нержавеющей стали (A4) Hygienic DESIGN не имеют уязвимых поверхностей для механизированного производства или очистки.
Hygienic DESIGN: новый стандарт

Барашковая гайка (узкая и широкая) в исполнении Hygienic DESIGN

  • Возможна реализация простых винтовых соединений
  • Они легко соединяются и разъединяются без применения инструментов

Узкое исполнение

Широкое исполнение

Винт с шаровой головкой в исполнении Hygienic DESIGN

  • Оптимальный соединительный элемент для крепления листов обшивки и крышек из плексигласа
  • Привод осуществляется с помощью хвостовика с двумя лысками под гаечный ключ

Изделие

Болты с шестигранной головкой и уменьшенным стержнем в исполнении Hygienic DESIGN

  • Фиксируется вместе со стопорным элементом от случайной потери
  • Самостоятельное отвинчивание в ручном режиме исключено

Изделие

Болт с шестигранной головкой в исполнении Hygienic DESIGN — ничто не пристает!

Колпачковая гайка, компактная, в исполнении Hygienic DESIGN

  • Полированная поверхность колпачковой гайки
  • Очень маленькая общая высота сводит к минимуму выступающие кромки

Изделие

Hygienic USIT®

Если термин Hygienic DESIGN в первую очередь относится к соответствующим предписаниям по проектированию деталей машин, изделия Hygienic USIT® являются фирменными запатентованными компонентами, выполненными из нержавеющей стали (A4).

Места винтовых соединений при производстве промышленного оборудования должны быть абсолютно герметичны и удобны для очистки. Следует избегать мертвых зон, в которых могут остаться незамеченными остатки продуктов или чистящие жидкости. Они образуют питательную среду для микробов и бактерий. Заражение зачастую становится лишь вопросом времени.
Hygienic USIT® — инновация в сфере непрерывного производства
Продукция Hygienic USIT® компании Freudenberg Sealing Technologies решает эту проблему. Новая подкладная шайба со специально адаптированной системой завинчивания NOVOnox hygienic:

— Загрязнения в виде капель
— Ничего не прилипает
— Микробы не появляются

Hygienic USIT® — это новая революционная технология уплотнений и соединений из чугуна. Головка болта, гайка, подкладная шайба и стержень болта оптимально согласованы между собой и образуют системный модуль. Полированные поверхности с высокой степенью блеска, закругления, скосы и места перехода не имеют мертвых зон и обеспечивают легкость очистки. Компоненты из нержавеющей стали (A4) гарантируют максимальное соответствие требованиям к гигиене и полностью отвечают требованиям Европейской группы по дизайну гигиеничного оборудования (EHEDG).
Уплотнительное кольцо, состоящее из металлического плоского уплотнения и вулканизированного уплотнительного буртика, является центральным элементом изделий Hygienic USIT®. Трапециевидный контур уплотнительной поверхности буртика и зеркально отполированное основание винта надежно уплотняют место соединения. Даже при многократном затягивании и разъединении уплотняющие свойства остаются неизменными. Причина: нажатие на винт механически ограничивает ход навинчивания с помощью металлической шайбы. Таким образом исключается перегрузка уплотнения. Вместе с полированными поверхностями и центрированным креплением стержня винта положение и деформация уплотнения воспроизводимы почти на 100 %.

В зависимости от области применения уплотнительные и подкладные шайбы доступны в различных исполнениях:

75 EPDM 295 — черный
— Широкое применение в промышленности с непрерывными технологическими процессами, при производстве напитков, а также на молочных заводах

70 EPDM 253815 — белый
— Преимущественно в медицинской технике и фармацевтической промышленности

75 FLUOROPRENE® XP 45 — голубой
— Для особых требований, таких как жиросодержащие, агрессивные среды и очень высокие температуры, которые могут возникать, например, при очистке установки

Hygienic USIT® Freudenberg Sealing Technologies: уплотнительный буртик для 100 % гигиеничного уплотнения

Hygienic USIT®: обзор продукции

Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Примеры использования

NOVOnox hygienic

Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33