Группы товаров
Фиксированный упор с подвижной вставкой для зажимной системы с нижним прижимом
K2198

Фиксированный упор с подвижной вставкой для зажимной системы с...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Фиксированный упор с подвижной вставкой для подготовки прямого зажима, а также обработки заготовок.Материал:Сталь.Исполнение: Основная часть из вороненой стали.Указание:Фиксированный упор с подвижной вставкой используется в качестве ответной детали для зажимного элемента с подвижной вставкой K2197. Благодаря чрезвычайно прочной конструкции и компактному исполнению фиксированный упор подходит для подготовки прямого зажима (OP10) при помощи 5-осевой модульной зажимной системы, а также для зажима заготовок любых пластин и других деталей.

За счет интегрированных подвижных опор место зажима подгоняется под геометрию заготовки. Таким образом можно быстро и надежно крепить также заготовки со скошенной геометрией.

Различные исполнения подвижных опор подходят для широкого диапазона применения.

Благодаря двум размерам и плавному перемещению зажимной системы можно зажимать заготовки любого размера.

Посредством различных установочных ножек и точной настройки можно гибко регулировать зажимной уровень заготовки.

Интерфейс для плит с растровой сеткой (размер сетки 40/50), а также для системы «Нулевая точка» UNILOCK входит в серийное оснащение.
Преимущества:— Для зажима заготовок с наклонной геометрией.
— Горизонтальная регулировка.
— Возможна различная высота опоры заготовки.
— Интегрированная точная настройка зажимного уровня.
Принадлежности:— Установочные ножки K0298.
— Адаптерная плата для зажимной системы с нижним прижимом K2199.
— Адаптерные кольца K2200.
Объем поставки1 фиксированный упор с подвижной вставкой.
1 комплект установочных ножек K0298.2081.
Указание на чертеже:
1) Внимание! Опасность деформации!
Размещение прижимных скоб в данной области запрещено!

Форма A: подвижная опора, гладкая
Форма B: подвижная опора, со вставкой из ПОМ
Форма C: подвижная опора, с рифлением
Форма D: подвижная опора, со вставкой из твердого сплава
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2198 Фиксированный упор с подвижной вставкой для зажимной системы с нижним прижимом 347 kB

Чертежи

Фиксированный упор с подвижной вставкой для зажимной системы с нижним прижимом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаРазмерФормаBB1B2D

GHH1H2H3H4H5LL
мин.
L
макс.
L1L2L3L4F
макс. кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2198.121050802Системный размер 12A80362525M129110,538218510550802522,5133820 0,00 €
K2198.121050803Системный размер 12B80362525M129110,538218510550802522,5133820 0,00 €
K2198.121050804Системный размер 12C80362525M129110,538218510550802522,5133820 0,00 €
K2198.121050805Системный размер 12D80362525M129110,538218510550802522,5133820 0,00 €
K2198.161301002Системный размер 16A100453025M1611613,5502587130801003327,518,7553,7530 0,00 €
K2198.161301003Системный размер 16B100453025M1611613,5502587130801003327,518,7553,7530 0,00 €
K2198.161301004Системный размер 16C100453025M1611613,5502587130801003327,518,7553,7530 0,00 €
K2198.161301005Системный размер 16D100453025M1611613,5502587130801003327,518,7553,7530 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33