Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Корпус из чугуна с шаровидным графитом (GJS).
Колодка из закаленной улучшенной стали.
Исполнение: Покрытие - черный лак.
Кулачок без покрытия.
Указание на чертеже:
1) Шайба с конусным вогнутым торцом и сферической шайбой для M12 и M16
2) Обрабатываемая деталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0832 Контропора зажима 213 kB

Чертежи (общий обзор)

Контропора зажима

Контропора зажима, форма В

подробнее

Чертежи

Контропора зажима, форма В

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0832.02B 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33