Группы товаров
Упоры для силовых зажимных кулачков
K1467

Упоры для силовых зажимных кулачков

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус: стальное литье.
Зажимные кулачки: цементируемая сталь.
Исполнение: вороненые.
Зажимные кулачки закалённые.
Указание:Упорные элементы для заготовок или приспособлений, зажимаемых или закрепляемых на станочном столе силовыми зажимными кулачками. Зажимные кулачки, поворотные: гладкая сторона — для обработанных заготовок, рифленая сторона — для необработанных зажимных поверхностей.

Плоский пазовый сухарь обеспечивает точное позиционирование упора в пазе станочного стола.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1467 Упоры для силовых зажимных кулачков 186 kB

Чертежи

Упоры для силовых зажимных кулачков

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаПодходящий для
ширины паза
BB1B2D

HH1H3LL1SCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1467.1912/14/16/18651920M68538401326612 0,00 €
K1467.2620/22/24/28/30752620M6100454017785,512 0,00 €
K1467.3832/36/42903820M612056402119512 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33