- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, угловые защитные профили, уплотняющие профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Зажимные элементы
- Прихват
- Крюки натяжные
- Зажимы поворотные
- Устройство прижимное, толкающий зажим
- Прижим
- K0891
Силовой зажим с подвижным зажимным кулачком
- K1467
Упоры для силовых зажимных кулачков
- K1826
Силовой зажим с подвижным зажимным кулачком, сталь, плоский
- K0830
Приспособление зажимное (комплект)
- K0831
Приспособления зажимные из чугунного литья с шаровидным графитом, с удлиненными отверстиями и стальными зажимными кулачками
- K0832
Контропора зажима
- K0890
Приспособления зажимные стальные, плоские, с удлиненным отверстием
- K0033
Приспособления зажимные стальные, с удлиненным отверстием, зажимные кулачки рифленые
- K0929
Приспособления зажимные
- K0930
Приспособления зажимные
- K0931
Зажим с опорным болтом
- K2241
Упорные захваты, инструментальная сталь, четырехугольные, с цилиндрическим отверстием
- K2195
Зажимной элемент с зажимной вставкой для зажимной системы с нижним прижимом
- K2196
Фиксированный упор с зажимной вставкой для зажимной системы с нижним прижимом
- K2197
Зажимной элемент с подвижной вставкой для зажимной системы с нижним прижимом
- K2198
Фиксированный упор с подвижной вставкой для зажимной системы с нижним прижимом
- K2199
Адаптерная плата для зажимной системы с нижним прижимом
- K2200
Адаптерные кольца
- K1386
Приспособления зажимные стальные, для Т-пазов
- K1387
Прижим с опорой
- K1409
Прижим с пневматическим приводом
- K1855
Гидравлические зажимные приспособления простого действия, с пружинным возвратом
- K1697
Боковой зажим
- K2159
Боковой зажим с возможностью автоматизации
- K2117
Боковой зажим из стали с зажимным наконечником
- K0034
Приспособления зажимные
- K0035
Приспособления зажимные
- Глубинный зажим
- Эксцентриковые зажимы
- Зажим для использования в T-образных пазах
- Зажим клиновидный
- Зажим центрирования
- Зажимные элементы для растровых систем
- Пружинные упорные детали, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Детали машин, элементы механизмов
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K2199_SG16Адаптерная плата для зажимной системы с нижним прижимом,... |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеОписание продукта:Адаптерные платы для универсального применения зажимных элементов и неподвижного упора в T-пазах.Материал:Сталь.Исполнение: вороненная.Указание:Адаптерные платы можно крепить на разных системах.
Вариант без просверленного отверстия можно использовать для готовой обработки заказчиком.Преимущества:— Точная регулировка для T-пазов. — Устойчивое исполнение.Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Размер | Форма | B | B1 | D | D1 | D2 | G | G1 | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K2199.164401000 | Системный размер 16 | A | 100 | - | 25 | - | - | M16 | M16 | 30 | 5,5 | - | 440 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | - | - | - | - | - |  | | 0,00 € | | K2199.164401001 | Системный размер 16 | B | 100 | 50 | 25 | 20 | 13 | M16 | M16 | 30 | 5,5 | 12,6 | 440 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 63 | 100 | 125 | 150 | 189 |  | | 0,00 € | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|