Группы товаров
Адаптерная плата для зажимной системы с нижним прижимом, Системный размер 12
K2199_SG12

Адаптерная плата для зажимной системы с нижним прижимом,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Адаптерные платы для универсального применения зажимных элементов и неподвижного упора в T-пазах.Материал:Сталь.Исполнение: вороненная.Указание:Адаптерные платы можно крепить на разных системах.

Вариант без просверленного отверстия можно использовать для готовой обработки заказчиком.
Преимущества:— Точная регулировка для T-пазов.
— Устойчивое исполнение.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 K2199_SG12_Datasheet_32792__12--ru 317 kB

Чертежи

Адаптерная плата для зажимной системы с нижним прижимом, Системный размер 12

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаРазмерФормаBB1D

D1D2GG1HH1H2H3LL1L2L3L4L5L6L7CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2199.123001000Системный размер 12A100-25--M12M12305,5-24300255075100125-- 0,00 €
K2199.123001001Системный размер 12B10050252013M12M12305,512,62430025507510012563125 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33