Skupiny zboží
Upínací stanice UNILOCK, dvojnásobná
K1009_2

Upínací stanice UNILOCK, dvojnásobná

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Upínací modul ze zušlechtěné oceli.
Základová deska ocel 1.1730.
Provedení: Upínací modul funkční plochy, kaleny a broušeny.
Základová deska oboustranně broušená.
Upozornění:Hotově namontované vícenásobné upínací stanice s integrovanými vestavnými UNILOCK upínacími čelisti ERGO 138 mm. Upínací stanice se připevňují úpinkami nebo přímým našroubováním na strojní stůl.
Otvory pro upevnění na zadní straně mají standardní rozložení a jsou předběžně vystředěny.
Upínací stanice lze vyrovnat pomocí referenčních otvorů 14H7.
Upíncí moduly se ovládají centrálně pomocí pneumatické přípojky.
Vysoké upínací síly vytváří integrovaný svazek pružin (jednotka je upnutá bez tlaku).
Proces uvolnění se uskutečňuje pneumaticky.

Upínacími čepy UNILOCK v kombinaci s upevňovacími šrouby M10, M12, M16, je možné vyvinout tyto přídržné síly:
- přídržná síla (M10) 35.000N/modul
- přídržná síla (M12) 50.000N/modul
- přídržná síla (M16) 75.000N/modul
Přídržná síla pomocí šroubu s válcovou hlavou DIN EN ISO 4762 -12.9

Upínací čepy lze upnout do upínacího modulu pouze ve spojení s namontovanou výměnnou jednotkou.
Technické údaje:- Zatahovací síla s Turbo od 18 kN/modul.
- Otevírací tlak: 6 bar, naolejovaný vzduch.
- Turbo tlak: 6 bar.
- Vzduchová přípojka: G1/4
- Reprodukční přesnost ≤ 0,005 mm
- Referenční otvory 14H7 pro vyrovnání upínací desky.
Na vyžádání:Upínací stanice se speciálními rozměry.Příslušenství:Upínací prvek UNILOCK pro upínací stanici UNILOCK K1869.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1009_2 Upínací stanice UNILOCK, dvojnásobná 362 kB
 Technické informace k upínacímu systému nulového bodu 118 kB

Výkresy

Upínací stanice UNILOCK, dvojnásobná

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Provedení 2ProvedeníTyp provedeníHmotnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
K1009.22003951952násobnýAbez pojistky proti protočení17,62 na požádání

Další zboží tohoto druhu

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33