Skupiny zboží
Upínací čepy UNILOCK velikost systému 80 mm
K0967

Upínací čepy UNILOCK velikost systému 80 mm

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Cementovaná ocel.Provedení: Kaleno a brynýrováno.
Funkční plochy broušeny.
Upozornění:Upínací čepy UNILOCK jsou vhodné k upínání a polohování obrobků a přípravků.
Upínací čepy se sešroubují s výměnným prvkem a adaptují na různé základní moduly.

Pomocí upínacích čepů UNILOCK jsou ve spojení s upevňovacími šrouby M10, M12, M16 možné následující přídržné síly:
- Přídržná síla (M10) 35.000N
- Přídržná síla (M12) 50.000N
- Přídržná síla (M16) 75.000N
Přídržná síla pomocí šroubu s válcovou hlavou DIN EN ISO 4762 -12.9.

Další upínací čepy ve stejné systémové velikosti naleznete u K1471, K0968 a K0967 se závitovými čepy.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0967 Upínací čepy UNILOCK velikost systému 80 mm 251 kB
 Technické informace k upínacímu systému nulového bodu 118 kB
 Technické upozornění pro 5osý upínací systém modulu 80 7,3 MB

Výkresy

Upínací čepy UNILOCK velikost systému 80 mm

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD

D1D2D3HTSWCADPřís.CenaObjednat
K0967.140160512A16M1216,510,3510,510 0,00 €
K0967.140180512A18M1216,510,3510,510 0,00 €
K0967.140220516A22M1618,514,2512,517 0,00 €
K0967.140250512A25M1216,510,3510,510 0,00 €
K0967.140250516A25M1618,514,2512,517 0,00 €
K0967.240160512B16M1216,510,3510,510 0,00 €
K0967.240180512B18M1216,510,3510,510 0,00 €
K0967.240220516B22M1618,514,2512,517 0,00 €
K0967.240250512B25M1216,510,3510,510 0,00 €
K0967.240250516B25M1618,514,2512,517 0,00 €
K0967.340160512C16M1216,510,3510,510 0,00 €
K0967.340180512C18M1216,510,3510,510 0,00 €
K0967.340220516C22M1618,514,2512,517 0,00 €
K0967.340250512C25M1216,510,3510,510 0,00 €
K0967.340250516C25M1618,514,2512,517 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33