Skupiny zboží
Vyvýšení upínacího modulu UNILOCK ESM 138-C
K2353

Vyvýšení upínacího modulu UNILOCK ESM 138-C

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:Vyvýšení modulů lze namontovat na upínací moduly UNILOCK prostřednictvím dvou rozhraní pro změnu nulového bodu. Montáž je možná při rozteči mezi dvěma upínacími moduly 200 mm. Vyvýšení modulů zajišťují rychlou a opakovanou výměnu přípravků nebo obrobků ve strojovně. Upínací systémy nabízejí optimální přístup pro obrábění obrobků díky vyvýšeným nebo šikmým výměnným rozhraním. Použití modulových vyvýšení navíc zajišťuje vycentrování ve strojovně.
Obrábění na více stranách je možné díky orientovanému polohování upnutí.
Materiál:Základní těleso z nástrojové oceli.
Upínací modul cementační ocel.
Provedení: Upínací modul, funkční plochy po cementování kaleny a broušeny.Upozornění:Vysoké upínací síly vytváří integrovaný svazek pružin (jednotka je upnutá bez tlaku).
Proces uvolnění se uskutečňuje pneumaticky.
Také při poklesu tlaku nebo kolísání zásobení stlačeným vzduchem zůstane zachována plná zatahovací síla.

Všechny upínací moduly zahrnují ve standardním provedení funkci turbo. Krátkým vzduchovým impulzem na přípojce vzduchu „Turbo“ se ještě jednou značně zvýší normální zatahovací síla dosažená pružinami. To znamená, že upínací moduly lze velmi dobře použít i pro těžké upínání.

Pro maximální zatahovací sílu se doporučuje použití funkce turbo.

Upínacími čepy UNILOCK v kombinaci s upevňovacími šrouby M10, M12, M16 je možné vyvinout tyto přídržné síly:
- přídržná síla (M10) 35.000 N
- přídržná síla (M12) 50.000 N
- přídržná síla (M16) 75.000 N
Přídržná síla pomocí šroubu s válcovou hlavou DIN EN ISO 4762-12.9

Upínací čepy lze upnout do upínacího modulu pouze ve spojení s namontovanou výměnnou jednotkou.

Jednotná velikost upínacích čepů pro všechny upínací moduly a kompatibilita s 5osým upínacím systémem 80 zaručují mnohostrannou paletu možných aplikací.
Technické údaje:- Zatahovací síla s funkcí Turbo 25 kN.
- Systémový tlak: 6bar, vzduch s olejem.
- Reprodukčnost přenosti ≤0,005 mm.
- Volitelné připojení pro čisticí vzduch.
Teplotní rozsah:+5 °C až +60 °C.Přednosti:- Standardní funkce Turbo.
- Reprodukční přesnost ≤ 0,005 mm.
- Polohování pomocí krátkých kuželů.
- Vysoké zatahovací síly.
- Optimalizace přípravných časů.
Příslušenství:Upínací čepy K0967.
Ochranné čepy pro upínací moduly K1010.
Kryt pro upínací moduly K1010.
Odkaz na výkres:
1) Montážní závit pro nosný držák pro vyrovnání rozložení hmotnosti při otáčení
2) Vzduchová přípojka G1/8, funkce turbo
3) Přípojka vzduchu G1/8, otevřená
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K2353 Vyvýšení upínacího modulu UNILOCK ESM 138-C 283 kB
 Technické informace k upínacímu systému nulového bodu 118 kB

Výkresy

Vyvýšení upínacího modulu UNILOCK ESM 138-C

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBB1B2B3B4D

D1HH1H2H3H4H5LL1L2L3L4P=Provozní
tlak v
barech
Zatahovací síla
s turbo
kN
CADPřís.CenaObjednat
K2353.138150113810055107,6551381211503563,5352183382001256253625 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33