Skupiny zboží
Upínací stanice UNILOCK, jednoduchá
K1009_1

Upínací stanice UNILOCK, jednoduchá

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Upínací modul ze zušlechtěné oceli.
Základová deska ocel 1.1730.
Provedení: Upínací modul funkční plochy, kaleny a broušeny.
Základová deska oboustranně broušená.
Na vyžádání:Upínací stanice se speciálními rozměry.Příslušenství:Upínací prvek UNILOCK pro upínací stanici UNILOCK K1869.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1009_1 Upínací stanice UNILOCK, jednoduchá 349 kB
 Technické informace k upínacímu systému nulového bodu 118 kB

Výkresy

Upínací stanice UNILOCK, jednoduchá

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Provedení 2ProvedeníTyp provedeníHmotnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
K1009.10001491991násobnýAbez pojistky proti protočení7,08 na požádání
K1009.100014919911násobnýBs pojistkou proti protočení7,2 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33