Skupiny zboží
UNILOCK redukční adaptér systémová velikost 138 mm
K2354

UNILOCK redukční adaptér systémová velikost 138 mm

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Základní těleso z nástrojové oceli.
Upínací čep cementační ocel.
Provedení: Základní těleso měkké, funkční plochy broušené.
Upínací čep, oxidované. Funkční plochy kaleny a broušeny.
Upozornění:5osé redukční adaptéry UNILOCK se hodí k upínání a polohování obrobku. Redukční adaptéry lze přišroubovat na obrobek a společně namontovat na pneumatický upínací modul. Odkaz na výkres:
1) Šroub s válcovou hlavou DIN EN ISO 4762
2) Upínací středicí čep = provedení A
Kompenzační upínací čep = provedení B
Upínací čep = provedení C
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K2354 UNILOCK redukční adaptér systémová velikost 138 mm 188 kB

Výkresy

UNILOCK redukční adaptér systémová velikost 138 mm

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníTyp provedeníD

D1D2D3HH1H2H3CADPřís.CenaObjednat
K2354.113810010AUpínací stredicí cep1388025M1010025,5510 0,00 €
K2354.213810010BKompenzacní upínací cep1388025M1010025,5510 0,00 €
K2354.313810010CUpínací Čep1388025M1010025,5510 0,00 €
K2354.113810012AUpínací stredicí cep1388025M1210028510 0,00 €
K2354.213810012BKompenzacní upínací cep1388025M1210028510 0,00 €
K2354.313810012CUpínací Čep1388025M1210028510 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33