Skupiny zboží
Upínací páky s vnitřním závitem
K0108

Upínací páky s vnitřním závitem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Ocelové části třídy pevnosti 5.8.
Plastová kulová koncovka, černá.
Provedení: Potaženo umělou hmotou s jemnou strukturou, černé.Na vyžádání:Další vnitřní závity a nadstandardní provedení.
Rozměry "H1" a "A" je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0108 Upínací páky s vnitřním závitem 155 kB

Výkresy (celkový přehled)

Upínací páky s vnitřním závitem

Upínací páky s vnitřním závitem, 0 stupňů

více informací

Výkresy

Upínací páky s vnitřním závitem, 0 stupňů

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníXTA=délka držadlaDD1D2D3HH1H2H4Počet
zubů
CADPřís.CenaObjednat
K0108.1082M814921624251044,54,53749,522 0,00 €
K0108.1102M1014921624251044,54,53749,522 0,00 €
K0108.2102M10171111928321251,55,54257,524 0,00 €
K0108.2122M12171111928321251,55,54257,524 0,00 €
K0108.3122M1223134,523333213586476526 0,00 €
K0108.3162M1623134,523333213586476526 0,00 €
K0108.4162M16271343041321368,57,556,576,536 0,00 €
K0108.4202M20271343041321368,57,556,576,536 0,00 €
K0108.4242M24271343041321368,57,556,576,536 0,00 €

Upínací páky s vnitřním závitem, 20 stupňů

více informací

Výkresy

Upínací páky s vnitřním závitem, 20 stupňů

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníXTAA2DD1D2D3HH1H2H3H4Počet
zubů
CADPřís.CenaObjednat
K0108.108120°M81488151624251044,54,53758,549,522 0,00 €
K0108.110120°M101488151624251044,54,53758,549,522 0,00 €
K0108.210120°M1017106151928321251,55,54268,557,524 0,00 €
K0108.212120°M1217106151928321251,55,54268,557,524 0,00 €
K0108.312120°M1223128,5152333321358647816526 0,00 €
K0108.316120°M1623128,5152333321358647816526 0,00 €
K0108.416120°M1627128,5153041321368,57,556,589,576,536 0,00 €
K0108.420120°M2027128,5153041321368,57,556,589,576,536 0,00 €
K0108.424120°M2427128,5153041321368,57,556,589,576,536 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33