Skupiny zboží
Bezpečnostní upínací páky s vnějším závitem
K0112

Bezpečnostní upínací páky s vnějším závitem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocelové části třídy pevnosti 5.8.
Plastová kulová koncovka, černá.
Provedení: Potaženo umělou hmotou s jemnou strukturou, černé.Zpùsob ovládání:Aby se bezpečnostní upínací páky daly ovládat, musí se jejich úchyt zatlačit axiálním směrem až k úplnému zaskočení ozubení. Pak lze upínat nebo uvolňovat. Tlakem pružiny se uvolněná rukojeť zvedne a záběr se ihned zruší, čímž je bezpečnostní funkce obnovena. (Úchyt lze volně otáčet).Na vyžádání:Další vnější závity, délky šroubů a nadstandardní provedení.
Rozměry "H1" a "A" je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.
Odkaz na výkres:
1) Zaoblené ukončení závitu podle DIN EN ISO 4753
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0112 Bezpečnostní upínací páky s vnějším závitem 249 kB

Výkresy

Bezpečnostní upínací páky s vnějším závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloXLA=délka držadlaA2DD1D2D3HH1H2H3H4Počet
zubů
CADPřís.CenaObjednat
K0112.1108X20M82088151624251044,59,549,349,563,522 0,00 €
K0112.1108X25M82588151624251044,59,549,349,563,522 0,00 €
K0112.1108X30M83088151624251044,59,549,349,563,522 0,00 €
K0112.1108X40M84088151624251044,59,549,349,563,522 0,00 €
K0112.1108X50M85088151624251044,59,549,349,563,522 0,00 €
K0112.1108X60M86088151624251044,59,549,349,563,522 0,00 €
K0112.1110X20M102088151624251044,59,549,349,563,522 0,00 €
K0112.1110X25M102588151624251044,59,549,349,563,522 0,00 €
K0112.1110X30M103088151624251044,59,549,349,563,522 0,00 €
K0112.1110X40M104088151624251044,59,549,349,563,522 0,00 €
K0112.1110X50M105088151624251044,59,549,349,563,522 0,00 €
K0112.1110X60M106088151624251044,59,549,349,563,522 0,00 €
K0112.1112X20M122088151624251044,59,549,349,563,522 0,00 €
K0112.1112X25M122588151624251044,59,549,349,563,522 0,00 €
K0112.1112X30M123088151624251044,59,549,349,563,522 0,00 €
K0112.1112X40M124088151624251044,59,549,349,563,522 0,00 €
K0112.1112X50M125088151624251044,59,549,349,563,522 0,00 €
K0112.1112X60M126088151624251044,59,549,349,563,522 0,00 €
K0112.1212X20M122010615192832125110,556,356,57424 0,00 €
K0112.1212X25M122510615192832125110,556,356,57424 0,00 €
K0112.1212X30M123010615192832125110,556,356,57424 0,00 €
K0112.1212X40M124010615192832125110,556,356,57424 0,00 €
K0112.1212X50M125010615192832125110,556,356,57424 0,00 €
K0112.1212X60M126010615192832125110,556,356,57424 0,00 €
K0112.1312X25M1225128,5152333321357,512,564,564,587,526 0,00 €
K0112.1312X30M1230128,5152333321357,512,564,564,587,526 0,00 €
K0112.1312X40M1240128,5152333321357,512,564,564,587,526 0,00 €
K0112.1312X50M1250128,5152333321357,512,564,564,587,526 0,00 €
K0112.1312X60M1260128,5152333321357,512,564,564,587,526 0,00 €
K0112.1316X25M1625128,5152333321357,512,564,564,587,526 0,00 €
K0112.1316X30M1630128,5152333321357,512,564,564,587,526 0,00 €
K0112.1316X40M1640128,5152333321357,512,564,564,587,526 0,00 €
K0112.1316X50M1650128,5152333321357,512,564,564,587,526 0,00 €
K0112.1316X60M1660128,5152333321357,512,564,564,587,526 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33