Skupiny zboží
Ploché upínací páky s vnitřním závitem
K0114

Ploché upínací páky s vnitřním závitem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Ocelové části třídy pevnosti 5.8.
Plastová kulová koncovka, černá.
Provedení: Brynýrováno.Na vyžádání:Další vnitřní závity a nadstandardní provedení.
Rozměry "H1" a "A" je možné za příplatek dodat i v jiných délkách
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0114 Ploché upínací páky s vnitřním závitem 212 kB

Výkresy (celkový přehled)

Ploché upínací páky s vnitřním závitem

Ploché upínací páky s vnitřním závitem, 0 stupňů

více informací

Výkresy

Ploché upínací páky s vnitřním závitem, 0 stupňů

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníXTADD1D2D3HH1H2H3Počet
zubů
CADPřís.CenaObjednat
K0114.1061M61810213,5332510192122326 0,00 €
K0114.1081M81810213,5332510192122326 0,00 €
K0114.2101M10211311941301222213,52630 0,00 €
K0114.2121M12211311941301222213,52630 0,00 €
K0114.3121M122714823453714282173336 0,00 €
K0114.3161M162714823453714282173336 0,00 €

Ploché upínací páky s vnitřním závitem, 15 stupňů

více informací

Výkresy

Ploché upínací páky s vnitřním závitem, 15 stupňů

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníXTAA2DD1D2D3HH1H2H3H4Počet
zubů
CADPřís.CenaObjednat
K0114.106215°M6181001513,533251019212232926 0,00 €
K0114.108215°M8181001513,533251019212232926 0,00 €
K0114.210215°M1021127151941301222213,5263830 0,00 €
K0114.212215°M1221127151941301222213,5263830 0,00 €
K0114.312215°M1227145152345371428217334836 0,00 €
K0114.316215°M1627145152345371428217334836 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33