Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Ocel nebo nerezová ocel A2.Provedení: Ocel, leštěná.
Nerezová ocel 1.4301 otryskána.
Upozornění:Pevného spojení úchytu a protikusu lze často výhodněji docílit lepením než kolíkováním.Odkaz na výkres:
Provedení L: s otvorem
Provedení N: s vnitřním závitem
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0174 Kuželové rukojeti DIN 99 204 kB

Výkresy (celkový přehled)

Kuželové rukojeti DIN 99

Kuželové rukojeti DIN 99, provedení L, s otvorem

více informací

Výkresy

Kuželové rukojeti DIN 99, provedení L, s otvorem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
XA=Délka držadlaB1D1D2
Kulička
HL2CADPřís.CenaObjednat
K0174.106Locel6489,5812244 0,00 €
K0174.108Locel86012101630,55 0,00 €
K0174.110Locel107614,51320386 0,00 €
K0174.112Locel129518,51625477,5 0,00 €
K0174.116Locel1611924203259,510 0,00 €
K0174.120Locel2015230254075,512,5 0,00 €
K0174.0106Lnerezová ocel A26489,5812244 0,00 €
K0174.0108Lnerezová ocel A286012101630,55 0,00 €
K0174.0110Lnerezová ocel A2107614,51320386 0,00 €
K0174.0112Lnerezová ocel A2129518,51625477,5 0,00 €
K0174.0116Lnerezová ocel A21611924203259,510 0,00 €
K0174.0120Lnerezová ocel A22015230254075,512,5 0,00 €

Kuželové úchyty DIN 99, provedení N, s vnitřním závitem

více informací

Výkresy

Kuželové úchyty DIN 99, provedení N, s vnitřním závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
XA=Délka držadlaB2D1D2
Kulička
HL2CADPřís.CenaObjednat
K0174.206NocelM6489,5812244 0,00 €
K0174.208NocelM86012101630,55 0,00 €
K0174.210NocelM107614,51320386 0,00 €
K0174.212NocelM129518,51625477,5 0,00 €
K0174.216NocelM1611924203259,510 0,00 €
K0174.220NocelM2015230254075,512,5 0,00 €
K0174.0206Nnerezová ocel A2M6489,5812244 0,00 €
K0174.0208Nnerezová ocel A2M86012101630,55 0,00 €
K0174.0210Nnerezová ocel A2M107614,51320386 0,00 €
K0174.0212Nnerezová ocel A2M129518,51625477,5 0,00 €
K0174.0216Nnerezová ocel A2M1611924203259,510 0,00 €
K0174.0220Nnerezová ocel A2M2015230254075,512,5 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33