Skupiny zboží
Ploché upínací páky, z nerezové oceli s vnějším závitem
K0129

Ploché upínací páky, z nerezové oceli s vnějším závitem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Ocelové části z nerezové oceli 1.4305.
Plastová kulová koncovka, černá.
Provedení: Ocelové části bez povrchové úpravy.Na vyžádání:Další vnější závity, délky šroubů a nadstandardní provedení.
Rozměry "H1" a "A" je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.
Odkaz na výkres:
1) Zaoblené ukončení závitu podle DIN EN ISO 4753
Zvláštnost:
nerezová ocel
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0129 Ploché upínací páky, z nerezové oceli s vnějším závitem 224 kB

Výkresy (celkový přehled)

Ploché upínací páky, z nerezové oceli s vnějším závitem

Ploché upínací páky z nerezové oceli, s vnějším závitem, 0 stupňů

více informací

Výkresy

Ploché upínací páky z nerezové oceli, s vnějším závitem, 0 stupňů

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníXA=délka držadlaDD1D2D3HH1H2H3Počet
zubů
LCADPřís.CenaObjednat
K0129.1081X30M810213,533251019212232630 0,00 €
K0129.1081X40M810213,533251019212232640 0,00 €
K0129.1081X50M810213,533251019212232650 0,00 €
K0129.2101X30M101311941301222213,5263030 0,00 €
K0129.2101X40M101311941301222213,5263040 0,00 €
K0129.2101X50M101311941301222213,5263050 0,00 €
K0129.2101X60M101311941301222213,5263060 0,00 €
K0129.2121X30M121311941301222213,5263030 0,00 €
K0129.2121X40M121311941301222213,5263040 0,00 €
K0129.2121X50M121311941301222213,5263050 0,00 €
K0129.2121X60M121311941301222213,5263060 0,00 €
K0129.3161X40M161482345371428217333640 0,00 €
K0129.3161X50M161482345371428217333650 0,00 €
K0129.3161X60M161482345371428217333660 0,00 €

Ploché upínací páky z nerezové oceli, s vnějším závitem, 15 stupňů

více informací

Výkresy

Ploché upínací páky z nerezové oceli, s vnějším závitem, 15 stupňů

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníXA=délka držadlaA2DD1D2D3HH1H2H3H4Počet
zubů
LCADPřís.CenaObjednat
K0129.1082X3015°M81001513,53325101921223292630 0,00 €
K0129.1082X4015°M81001513,53325101921223292640 0,00 €
K0129.1082X5015°M81001513,53325101921223292650 0,00 €
K0129.2102X3015°M10127151941301222213,526383030 0,00 €
K0129.2102X4015°M10127151941301222213,526383040 0,00 €
K0129.2102X5015°M10127151941301222213,526383050 0,00 €
K0129.2102X6015°M10127151941301222213,526383060 0,00 €
K0129.2122X3015°M12127151941301222213,526383030 0,00 €
K0129.2122X4015°M12127151941301222213,526383040 0,00 €
K0129.2122X5015°M12127151941301222213,526383050 0,00 €
K0129.2122X6015°M12127151941301222213,526383060 0,00 €
K0129.3162X4015°M1614515234537142821733483640 0,00 €
K0129.3162X5015°M1614515234537142821733483650 0,00 €
K0129.3162X6015°M1614515234537142821733483660 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33