- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran, tesnicí profily
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- K0421
Rektifikační šrouby ke kloubovým nožkám ocelové nebo nerezové
- K0422
Kuličkové klouby s vnitřním závitem
- K0415
Kruhové základny ke kloubovým nožkám plastové
- K0415
Kruhové základny pro kloubové nožky, antistatické
- K0416
Kruhové základny ke kloubovým nožkám ze zinkové slitiny nebo z nerezu
- K0654
Kruhové základny s upevňovací konzolou ke kloubovým nožkám z plastu
- K0417
Kruhové základny s upevňovací konzolou ke kloubovým nožkám ze zinkové slitiny
- K0418
Kruhové základny ke kloubovým nožkám z nerezu
- K0419
Kruhové základny ke kloubovým nožkám s tlumením vibrací
- K0670
Nožky s tlumením vibrací
- K0427
Rektifikační šrouby ke stavitelným nožkám ocelové nebo nerezové
- K0423
Kruhové základny ke stavitelným nožkám plastové
- K0424
Kruhové základny ke stavitelným nožkám plastové, těžké provedení
- K0425
Kruhové základny ke stavitelným nožkám ze zinkové slitiny nebo z nerezu
- K0426
Kruhové základny s upevňovací konzolou ke stavitelným nožkám ze zinkové slitiny
- K0429
Rektifikační šrouby ke stavitelným nožkám ECO ocelové nebo nerezové
- K0428
Kruhové základny ke stavitelným nožkám ECO ze zinkové slitiny, nerezu nebo plastové
- K0669
Rektifikační šrouby ke stavitelným nožkám ocelové nebo nerezové
- K0672
Kruhové základny ke stavitelným nožkám z oceli nebo nerezové oceli
- K0673
Kruhové základny ke stavitelným nožkám s pryžovou dosedací plochou, z oceli nebo z nerezové oceli
- K2346
Dutý šroub pro stavitelné nožky z oceli
- K2347
Kruhová základna pro stavitelné nožky z oceli
- K0739
Stavěcí nožky z oceli nebo nerezové oceli
- K2322
Stavitelné nožky z nerezové oceli, v souladu FDA certifikací
- K0741
Stavěcí nohy z nerezové oceli pro hygienické prostředí
- K1303
Stavitelné nožky v Hygienic DESIGN
- K1821
Závitové kryty z nerezové oceli v provedení Hygienic DESIGN
- K0742
Kloubové nožky ocel
- K1937
Kachní nohy
- K0674
Stavitelné nožky, kruhové
- K0675
Stavitelné nožky, kruhové s šestihranem
- K0676
Stavitelné nožky, šestihranné
- K0677
Stavitelné nožky s rýhovanou kruhovou základnou
- K0678
Stavitelné nožky
- K2345
Stavitelné nožky z oceli, s dutým šroubem
- K2323
Stavěcí nohy z nerezové oceli
- K0679
Čepičky pro stavitelné nožky
- K2036
Zátky z plastu, s plstěnou kluznou plochou pro kulaté a čtyřhranné trubky
- K2033
Nastavovací zátky z plastu bez vložky pro kulaté a čtyřhranné trubky
- K2034
Nastavovací zátky z plastu s ochrannou protiskluzovou vložkou pro kulaté a čtyřhranné trubky
- K2035
Nastavovací zátky z plastu, s plstěnou kluznou plochou pro kulaté a čtyřhranné trubky
- K2134
Kruhové základny ke kloubovým nožkám, plastové
- K0687
Strojní nožky
- K0686
Kloboučkové prvky Typ H2
- K0430
Záslepky se závitem do trubek čtvercového profilu
- K2031
Zátky se závitem z plastu pro čtyřhranné trubky
- K0431
Záslepky se závitem do trubek
- K2032
Zátky se závitem z plastu pro kulaté trubky
- K0432
Přístrojové nožky s nastavitelnou výškou pro hliníkové profily
- K0433
Přístrojové nožky s nastavitelnou výškou
- K0304
Kloubové nožky
- K2201
Kloubové šrouby z oceli a nerezové oceli
- K0395
Kruhové základny s kloubem
- K0420
Kruhové základny ke kloubovým nožkám s tlumením vibrací
- K0391
Závitové kolíky s tlačnou kuličkou
- K0393
Tlačné prvky
- K0390
Závitové kolíky s tlačným čepem podobné DIN 6332
- K0392
Tlačné prvky rozšířená norma DIN 6311
- K1916
Tlačné prvky s pojistným kolíkem
- K0394
Tlačná vřetena
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K2322Stavitelné nožky z nerezové oceli, v souladu FDA certifikací |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Kruhová základna, závitové vřeteno, nerezová ocel 1.4301.
Pryžová dosedací plocha (EPDM), s°certifikací FDA. Provedení: Kruhové základny pro nožky, z nerezové oceli, leštěné. Závitová vřetena z nerezové oceli, bez povrchové úpravy. Pryžová dosedací plocha, modrá.Upozornění:Stavěcí nožky z nerezové oceli s otočně uloženým závitovým vřetenem a s pryžovou dosedací plochou. Masivní pryžová dosedací plocha je díky vulkanizaci pevně spojena s plechovou kruhovou základnou. Pryžová dosedací plocha má vynikající přilnavost k povrchu. Izoluje zvuky šířící se hmotou a ztěžuje přenos chvění a rázů na podlahu.
Hodnoty zatížení uvedené v tabulce se zakládají na sérii pokusů, při nichž statické zatížení působilo kolmo na kruhovou základnu uprostřed vřetene. Radiálně působící síly, jako jsou vibrace nebo jiné kmitavé efekty, ovlivňují zatížitelnost a nejsou u uvedených hodnot zohledněny.
U nožek z nerezové oceli je velikost klíče navržena jako dvojhran od velikosti vřetena M16 nebo od délky vřetena L=150.
Expedice s vhodnou maticí.Na vyžádání:Kruhová základna a závitové vřeteno, nerezová ocel 1.4401.
Pryžová dosedací plocha NBR, černá. Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Stavitelné nožky z nerezové oceli, v souladu FDA, provedení A |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | D | D1 | H | H1 | H2 | L | SW | Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení) | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K2322.105010X100 | A | 50 | M10 | 24 | 132 | 32 | 100 | 14 | 4 |  | | 0,00 € | | K2322.105010X50 | A | 50 | M10 | 24 | 82 | 32 | 50 | 14 | 4 |  | | 0,00 € | | K2322.105012X100 | A | 50 | M12 | 24 | 132 | 32 | 100 | 14 | 4 |  | | 0,00 € | | K2322.105012X150 | A | 50 | M12 | 24 | 185 | 35 | 150 | 10 | 4 |  | | 0,00 € | | K2322.105012X50 | A | 50 | M12 | 24 | 82 | 32 | 50 | 14 | 4 |  | | 0,00 € | | K2322.106010X100 | A | 60 | M10 | 27 | 135 | 35 | 100 | 14 | 7 |  | | 0,00 € | | K2322.106010X50 | A | 60 | M10 | 27 | 85 | 35 | 50 | 14 | 7 |  | | 0,00 € | | K2322.106012X100 | A | 60 | M12 | 27 | 135 | 35 | 100 | 14 | 7 |  | | 0,00 € | | K2322.106012X150 | A | 60 | M12 | 27 | 190 | 40 | 150 | 10 | 7 |  | | 0,00 € | | K2322.106012X200 | A | 60 | M12 | 27 | 240 | 40 | 200 | 10 | 7 |  | | 0,00 € | | K2322.106012X50 | A | 60 | M12 | 27 | 85 | 35 | 50 | 14 | 7 |  | | 0,00 € | | K2322.106016X150 | A | 60 | M16 | 27 | 190 | 40 | 150 | 13 | 7 |  | | 0,00 € | | K2322.106016X200 | A | 60 | M16 | 27 | 240 | 40 | 200 | 13 | 7 |  | | 0,00 € | | K2322.108010X100 | A | 80 | M10 | 30 | 137 | 37 | 100 | 14 | 10 |  | | 0,00 € | | K2322.108010X125 | A | 80 | M10 | 30 | 162 | 37 | 125 | 14 | 10 |  | | 0,00 € | | K2322.108010X50 | A | 80 | M10 | 30 | 87 | 37 | 50 | 14 | 10 |  | | 0,00 € | | K2322.108010X75 | A | 80 | M10 | 30 | 112 | 37 | 75 | 14 | 10 |  | | 0,00 € | | K2322.108012X100 | A | 80 | M12 | 30 | 137 | 37 | 100 | 14 | 10 |  | | 0,00 € | | K2322.108012X125 | A | 80 | M12 | 30 | 162 | 37 | 125 | 14 | 10 |  | | 0,00 € | | K2322.108012X150 | A | 80 | M12 | 30 | 192 | 42 | 150 | 10 | 10 |  | | 0,00 € | | K2322.108012X50 | A | 80 | M12 | 30 | 87 | 37 | 50 | 14 | 10 |  | | 0,00 € | | K2322.108012X75 | A | 80 | M12 | 30 | 112 | 37 | 75 | 14 | 10 |  | | 0,00 € | | K2322.108016X100 | A | 80 | M16 | 30 | 142 | 42 | 100 | 13 | 10 |  | | 0,00 € | | K2322.108016X125 | A | 80 | M16 | 30 | 167 | 42 | 125 | 13 | 10 |  | | 0,00 € | | K2322.108016X150 | A | 80 | M16 | 30 | 192 | 42 | 150 | 13 | 10 |  | | 0,00 € | | K2322.108016X200 | A | 80 | M16 | 30 | 242 | 42 | 200 | 13 | 10 |  | | 0,00 € | | K2322.108016X75 | A | 80 | M16 | 30 | 117 | 42 | 75 | 13 | 10 |  | | 0,00 € | | K2322.108020X100 | A | 80 | M20 | 30 | 142 | 42 | 100 | 17 | 10 |  | | 0,00 € | | K2322.108020X125 | A | 80 | M20 | 30 | 167 | 42 | 125 | 17 | 10 |  | | 0,00 € | | K2322.108020X150 | A | 80 | M20 | 30 | 192 | 42 | 150 | 17 | 10 |  | | 0,00 € | | K2322.108020X200 | A | 80 | M20 | 30 | 242 | 42 | 200 | 17 | 10 |  | | 0,00 € | | K2322.110016X150 | A | 100 | M16 | 33 | 196 | 46 | 150 | 13 | 15 |  | | 0,00 € | | K2322.110016X200 | A | 100 | M16 | 33 | 246 | 46 | 200 | 13 | 15 |  | | 0,00 € | | K2322.110020X100 | A | 100 | M20 | 33 | 146 | 46 | 100 | 17 | 15 |  | | 0,00 € | | K2322.110020X125 | A | 100 | M20 | 33 | 171 | 46 | 125 | 17 | 15 |  | | 0,00 € | | K2322.110020X150 | A | 100 | M20 | 33 | 196 | 46 | 150 | 17 | 15 |  | | 0,00 € | | K2322.110020X200 | A | 100 | M20 | 33 | 246 | 46 | 200 | 17 | 15 |  | | 0,00 € | |
|
Stavitelné nožky z nerezové oceli, v souladu FDA, provedení B |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | A | D | D1 | H | H1 | H2 | L | SW | Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení) | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K2322.206010X100 | B | 45 | 60 | M10 | 27 | 135 | 35 | 100 | 14 | 7 |  | | 0,00 € | | K2322.206010X50 | B | 45 | 60 | M10 | 27 | 85 | 35 | 50 | 14 | 7 |  | | 0,00 € | | K2322.206012X100 | B | 45 | 60 | M12 | 27 | 135 | 35 | 100 | 14 | 7 |  | | 0,00 € | | K2322.206012X150 | B | 45 | 60 | M12 | 27 | 190 | 40 | 150 | 10 | 7 |  | | 0,00 € | | K2322.206012X200 | B | 45 | 60 | M12 | 27 | 240 | 40 | 200 | 10 | 7 |  | | 0,00 € | | K2322.206012X50 | B | 45 | 60 | M12 | 27 | 85 | 35 | 50 | 14 | 7 |  | | 0,00 € | | K2322.206016X150 | B | 45 | 60 | M16 | 27 | 190 | 40 | 150 | 13 | 7 |  | | 0,00 € | | K2322.206016X200 | B | 45 | 60 | M16 | 27 | 240 | 40 | 200 | 13 | 7 |  | | 0,00 € | | K2322.208010X100 | B | 54 | 80 | M10 | 30 | 137 | 37 | 100 | 14 | 10 |  | | 0,00 € | | K2322.208010X125 | B | 54 | 80 | M10 | 30 | 162 | 37 | 125 | 14 | 10 |  | | 0,00 € | | K2322.208010X50 | B | 54 | 80 | M10 | 30 | 87 | 37 | 50 | 14 | 10 |  | | 0,00 € | | K2322.208010X75 | B | 54 | 80 | M10 | 30 | 112 | 37 | 75 | 14 | 10 |  | | 0,00 € | | K2322.208012X100 | B | 54 | 80 | M12 | 30 | 137 | 37 | 100 | 14 | 10 |  | | 0,00 € | | K2322.208012X125 | B | 54 | 80 | M12 | 30 | 162 | 37 | 125 | 14 | 10 |  | | 0,00 € | | K2322.208012X150 | B | 54 | 80 | M12 | 30 | 192 | 42 | 150 | 10 | 10 |  | | 0,00 € | | K2322.208012X50 | B | 54 | 80 | M12 | 30 | 87 | 37 | 50 | 14 | 10 |  | | 0,00 € | | K2322.208012X75 | B | 54 | 80 | M12 | 30 | 112 | 37 | 75 | 14 | 10 |  | | 0,00 € | | K2322.208016X100 | B | 54 | 80 | M16 | 30 | 142 | 42 | 100 | 13 | 10 |  | | 0,00 € | | K2322.208016X125 | B | 54 | 80 | M16 | 30 | 167 | 42 | 125 | 13 | 10 |  | | 0,00 € | | K2322.208016X150 | B | 54 | 80 | M16 | 30 | 192 | 42 | 150 | 13 | 10 |  | | 0,00 € | | K2322.208016X200 | B | 54 | 80 | M16 | 30 | 242 | 42 | 200 | 13 | 10 |  | | 0,00 € | | K2322.208016X75 | B | 54 | 80 | M16 | 30 | 117 | 42 | 75 | 13 | 10 |  | | 0,00 € | | K2322.208020X100 | B | 54 | 80 | M20 | 30 | 142 | 42 | 100 | 17 | 10 |  | | 0,00 € | | K2322.208020X125 | B | 54 | 80 | M20 | 30 | 167 | 42 | 125 | 17 | 10 |  | | 0,00 € | | K2322.208020X150 | B | 54 | 80 | M20 | 30 | 192 | 42 | 150 | 17 | 10 |  | | 0,00 € | | K2322.208020X200 | B | 54 | 80 | M20 | 30 | 242 | 42 | 200 | 17 | 10 |  | | 0,00 € | | K2322.210016X150 | B | 69 | 100 | M16 | 33 | 196 | 46 | 150 | 13 | 15 |  | | 0,00 € | | K2322.210016X200 | B | 69 | 100 | M16 | 33 | 246 | 46 | 200 | 13 | 15 |  | | 0,00 € | | K2322.210020X100 | B | 69 | 100 | M20 | 33 | 146 | 46 | 100 | 17 | 15 |  | | 0,00 € | | K2322.210020X125 | B | 69 | 100 | M20 | 33 | 171 | 46 | 125 | 17 | 15 |  | | 0,00 € | | K2322.210020X150 | B | 69 | 100 | M20 | 33 | 196 | 46 | 150 | 17 | 15 |  | | 0,00 € | | K2322.210020X200 | B | 69 | 100 | M20 | 33 | 246 | 46 | 200 | 17 | 15 |  | | 0,00 € | |
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|