Skupiny zboží
Stavěcí nohy z nerezové oceli pro hygienické prostředí
K0741

Stavěcí nohy z nerezové oceli pro hygienické prostředí

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Kruhové základny pro nohy nerez 1.4301.
Závitové vřeteno nerez 1.4301.
Pryžová dosedací plocha a pryžové těsnění (EPDM).
Provedení: Kruhové základny, leštěné
Závitové vřeteno bez povrchové úpravy
Pryžová dosedací plocha, černé.
Pryžové těsnění, černé.
Upozornění:Stavěcí noha má seřizovací pouzdro, které pokrývá části závitu. Uvnitř pouzdra je vložen O-kroužek. O-kroužek zabraňuje vniknutí nečistot.

EPDM vyhovuje směrnicím, které jsou uvedeny v normách USDA pro pryžové výrobky.

Stavěcí nohy z nerezové oceli pro hygienické prostředí obdržely Equipment Acceptance Certificate USDA (US-Department of Agriculture).

Hodnoty zatížení uvedené v tabulce se zakládají na sérii pokusů, při nichž statické zatížení působilo kolmo na kruhovou základnu uprostřed vřetene. Radiálně působící síly, jako jsou vibrace nebo jiné kmitavé efekty, ovlivňují zatížitelnost a nejsou u uvedených hodnot zohledněny.
Odkaz na výkres:
1) rozsah nastavení
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0741 Stavěcí nohy z nerezové oceli pro hygienické prostředí 146 kB

Výkresy

Stavěcí nohy z nerezové oceli pro hygienické prostředí

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD

D1D2HH1H2H3LL1L3SWSW1Zatížitelnost
max. kN (jen při
statickém zatížení)
CADPřís.CenaObjednat
K0741.08016X14380M162425188381236585150172010 0,00 €
K0741.08020X14380M203025188381236585150172610 0,00 €
K0741.10016X144100M162430193431286585150172015 0,00 €
K0741.10020X144100M203030193431286585150172615 0,00 €
K0741.10024X144100M243530194441296585150203015 0,00 €
K0741.12016X144120M162432195451306585150172030 0,00 €
K0741.12020X144120M203032195451306585150172630 0,00 €
K0741.12024X144120M243532196461316585150203030 0,00 €
K0741.15016X150150M162435198481336585150172030 0,00 €
K0741.15020X150150M203035198481336585150172630 0,00 €
K0741.15024X150150M243535199491346585150203040 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33