- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- K0421
Rektifikační šrouby ke kloubovým nožkám ocelové nebo nerezové
- K0422
Kuličkové klouby s vnitřním závitem
- K0415
Kruhové základny ke kloubovým nožkám plastové
- K0415
Kruhové základny pro kloubové nožky, antistatické
- K0416
Kruhové základny ke kloubovým nožkám ze zinkové slitiny nebo z nerezu
- K0654
Kruhové základny s upevňovací konzolou ke kloubovým nožkám z plastu
- K0417
Kruhové základny s upevňovací konzolou ke kloubovým nožkám ze zinkové slitiny
- K0418
Kruhové základny ke kloubovým nožkám z nerezu
- K0419
Kruhové základny ke kloubovým nožkám s tlumením vibrací
- K0670
Nožky s tlumením vibrací
- K0427
Rektifikační šrouby ke stavitelným nožkám ocelové nebo nerezové
- K0423
Kruhové základny ke stavitelným nožkám plastové
- K0424
Kruhové základny ke stavitelným nožkám plastové, těžké provedení
- K0425
Kruhové základny ke stavitelným nožkám ze zinkové slitiny nebo z nerezu
- K0426
Kruhové základny s upevňovací konzolou ke stavitelným nožkám ze zinkové slitiny
- K0429
Rektifikační šrouby ke stavitelným nožkám ECO ocelové nebo nerezové
- K0428
Kruhové základny ke stavitelným nožkám ECO ze zinkové slitiny, nerezu nebo plastové
- K0669
Rektifikační šrouby ke stavitelným nožkám ocelové nebo nerezové
- K0672
Kruhové základny ke stavitelným nožkám z oceli nebo nerezové oceli
- K0673
Kruhové základny ke stavitelným nožkám s pryžovou dosedací plochou, z oceli nebo z nerezové oceli
- K0739
Stavěcí nožky z oceli nebo nerezové oceli
- K2322
Stavitelné nožky z nerezové oceli, v souladu FDA certifikací
- K0741
Stavěcí nohy z nerezové oceli pro hygienické prostředí
- K1303
Stavitelné nožky v Hygienic DESIGN
- K1821
Závitové kryty z nerezové oceli v provedení Hygienic DESIGN
- K0742
Kloubové nožky ocel
- K1937
Kachní nohy
- K0674
Stavitelné nožky, kruhové
- K0675
Stavitelné nožky, kruhové s šestihranem
- K0676
Stavitelné nožky, šestihranné
- K0677
Stavitelné nožky s rýhovanou kruhovou základnou
- K0678
Stavitelné nožky
- K2323
Stavěcí nohy z nerezové oceli
- K0679
Čepičky pro stavitelné nožky
- K2036
Zátky z plastu, s plstěnou kluznou plochou pro kulaté a čtyřhranné trubky
- K2033
Nastavovací zátky z plastu bez vložky pro kulaté a čtyřhranné trubky
- K2034
Nastavovací zátky z plastu s ochrannou protiskluzovou vložkou pro kulaté a čtyřhranné trubky
- K2035
Nastavovací zátky z plastu, s plstěnou kluznou plochou pro kulaté a čtyřhranné trubky
- K2134
Kruhové základny ke kloubovým nožkám, plastové
- K0687
Strojní nožky
- K0686
Kloboučkové prvky Typ H2
- K0430
Záslepky se závitem do trubek čtvercového profilu
- K2031
Zátky se závitem z plastu pro čtyřhranné trubky
- K0431
Záslepky se závitem do trubek
- K2032
Zátky se závitem z plastu pro kulaté trubky
- K0432
Přístrojové nožky s nastavitelnou výškou pro hliníkové profily
- K0433
Přístrojové nožky s nastavitelnou výškou
- K0304
Kloubové nožky
- K2201
Kloubové šrouby z oceli a nerezové oceli
- K0395
Kruhové základny s kloubem
- K0420
Kruhové základny ke kloubovým nožkám s tlumením vibrací
- K0391
Závitové kolíky s tlačnou kuličkou
- K0393
Tlačné prvky
- K0390
Závitové kolíky s tlačným čepem podobné DIN 6332
- K0392
Tlačné prvky rozšířená norma DIN 6311
- K1916
Tlačné prvky s pojistným kolíkem
- K0394
Tlačná vřetena
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0674Stavitelné nožky, kruhové |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Polyamid. Šroub z oceli.Provedení: Černá. Šroub pozinkovaný.Upozornění:Stavitelná nožka s křížovou drážkou ve dně kruhové základny jako montážní pomůckou. Tuhé provedení.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | D | D1 | H | H1 | L | Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení) | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0674.3006X020 | 30 | M6 | 11 | 31 | 20 | 3 |  | | 0,00 € | | K0674.3006X030 | 30 | M6 | 11 | 41 | 30 | 3 |  | | 0,00 € | | K0674.3008X016 | 30 | M8 | 11 | 27 | 16 | 3 |  | | 0,00 € | | K0674.3008X020 | 30 | M8 | 11 | 31 | 20 | 3 |  | | 0,00 € | | K0674.3008X025 | 30 | M8 | 11 | 36 | 25 | 3 |  | | 0,00 € | | K0674.3008X030 | 30 | M8 | 11 | 41 | 30 | 3 |  | | 0,00 € | | K0674.3008X040 | 30 | M8 | 11 | 51 | 40 | 3 |  | | 0,00 € | | K0674.3010X025 | 30 | M10 | 11 | 36 | 25 | 3 |  | | 0,00 € | | K0674.3010X030 | 30 | M10 | 11 | 41 | 30 | 3 |  | | 0,00 € | | K0674.3010X035 | 30 | M10 | 11 | 46 | 35 | 3 |  | | 0,00 € | | K0674.4708X016 | 47 | M8 | 11 | 27 | 16 | 4 |  | | 0,00 € | | K0674.4708X020 | 47 | M8 | 11 | 31 | 20 | 4 |  | | 0,00 € | | K0674.4708X030 | 47 | M8 | 11 | 41 | 30 | 4 |  | | 0,00 € | | K0674.4708X040 | 47 | M8 | 11 | 51 | 40 | 4 |  | | 0,00 € | | K0674.4710X020 | 47 | M10 | 11 | 31 | 20 | 4 |  | | 0,00 € | | K0674.4710X030 | 47 | M10 | 11 | 41 | 30 | 4 |  | | 0,00 € | | K0674.4710X055 | 47 | M10 | 11 | 66 | 55 | 4 |  | | 0,00 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|