Skupiny zboží
Rektifikační šrouby ke stavitelným nožkámocelové nebo nerezové
K0427

Rektifikační šrouby ke stavitelným nožkám ocelové nebo nerezové

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel nebo nerezová ocel 1.4305.Provedení: Ocel, modře pasivovaná.
Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Stavitelné nožky se skládají ze rektifikačního šroubu a kruhové základny. Každý rektifikační šroub je možné kombinovat s jakoukoli z příslušných kruhových základen.Celková výška stavitelné nožky se vypočítává z délky rektifikačního šroubu + 30 mm.
(Celková výška stavitelné nožky = L + 30 mm)
Příslušenství:K0423 Kruhové základny ke stavěcím nožkám, plastové.
K0424 Kruhové základny ke stavitelným nožkám, plastové, těžké provedení.
K0425 Kruhové základny ke stavěcím nožkám ze zinkového tlakového odlitku nebo nerezové oceli.
K0426 Kruhové základny s upevňovací konzolou ke stavitelným nožkám ze zinkového tlakového odlitku.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0427 Rektifikační šrouby ke stavitelným nožkámocelové nebo nerezové 187 kB
 Technické pokyny pro stavěcí nožky 539 kB

Výkresy

Rektifikační šrouby ke stavitelným nožkámocelové nebo nerezové

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací číslo

Materiál
základní
těleso
D1LSWZatížitelnost
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
K0427.120661ocelM1266227,7 0,00 €
K0427.121001ocelM12100227,7 0,00 €
K0427.121251ocelM12125227,7 0,00 €
K0427.121501ocelM12150227,7 0,00 €
K0427.160661ocelM16662214,5 0,00 €
K0427.161001ocelM161002214,5 0,00 €
K0427.161251ocelM161252214,5 0,00 €
K0427.161501ocelM161502214,5 0,00 €
K0427.162001ocelM162002214,5 0,00 €
K0427.201001ocelM201002224,3 0,00 €
K0427.201251ocelM201252224,3 0,00 €
K0427.201501ocelM201502224,3 0,00 €
K0427.202001ocelM202002224,3 0,00 €
K0427.120662nerezová ocelM1266227,7 0,00 €
K0427.121002nerezová ocelM12100227,7 0,00 €
K0427.121252nerezová ocelM12125227,7 0,00 €
K0427.121502nerezová ocelM12150227,7 0,00 €
K0427.160662nerezová ocelM16662214,5 0,00 €
K0427.161002nerezová ocelM161002214,5 0,00 €
K0427.161252nerezová ocelM161252214,5 0,00 €
K0427.161502nerezová ocelM161502214,5 0,00 €
K0427.162002nerezová ocelM162002214,5 0,00 €
K0427.201002nerezová ocelM201002224,3 0,00 €
K0427.201252nerezová ocelM201252224,3 0,00 €
K0427.201502nerezová ocelM201502224,3 0,00 €
K0427.202002nerezová ocelM202002224,3 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33