Skupiny zboží
Stavitelné nožky, kruhové s šestihranem
K0675

Stavitelné nožky, kruhové s šestihranem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Polyamid.
Šroub z oceli.
Provedení: Černá.
Šroub pozinkovaný.
Upozornění:Stavitelná nožka se šestihranem a křížovou drážkou ve dně kruhové základny
jako montážní pomůckou. Tuhé provedení.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0675 Stavitelné nožky, kruhové s šestihranem 117 kB

Výkresy

Stavitelné nožky, kruhové s šestihranem

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1HH1LSWZatížitelnost
max. kN (jen při
statickém zatížení)
CADPřís.CenaObjednat
K0675.3006X02030M6163620133 0,00 €
K0675.3006X03030M6164630133 0,00 €
K0675.3008X01530M8163115133 0,00 €
K0675.3008X02030M8163620133 0,00 €
K0675.3008X02530M8164125133 0,00 €
K0675.3008X03030M8164630133 0,00 €
K0675.3008X04030M8165640133 0,00 €
K0675.4708X01547M8163115134 0,00 €
K0675.4708X02047M8163620134 0,00 €
K0675.4708X03047M8164630134 0,00 €
K0675.4708X04047M8165640134 0,00 €
K0675.4710X02047M10163620174 0,00 €
K0675.4710X03047M10164630174 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33