Skupiny zboží
Šrouby s tlačnou kuličkou bez hlavy se zploštělou kuličkou, se závitovou pojistkou
K0666

Šrouby s tlačnou kuličkou bez hlavy se zploštělou kuličkou, se...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Šroub ze zušlechtěné oceli, třídy pevnosti 10.9.
Kulička z oceli na valivá ložiska.
Závitová pojistka z nylonu.
Provedení: Šroub černý. Kulička kalená, bez povrchové úpravy.Upozornění:Šrouby se zploštělou kuličkou provedení B by se neměly upínat, podpírat a zachycovat planparalelní desky, protože naklonění kuličky až o 9° může způsobit nežádoucí pohyb desky.Odkaz na výkres:
Provedení B: se zploštělou kuličkou

L2 = cca dvě otáčky závitu
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0666 Šrouby s tlačnou kuličkou bez hlavy se zploštělou kuličkou, se závitovou pojistkou 190 kB
 Třídy pevnosti 42,7 kB

Výkresy

Šrouby s tlačnou kuličkou bez hlavy se zploštělou kuličkou, se závitovou pojistkou

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
komponenty
DD1LL1Kulička øSWZatížitelnost
max. kN (jen při
statickém zatížení)
CADPřís.CenaObjednat
K0666.20610Bocel pro valivá ložiskaM6310,13,5439 0,00 €
K0666.20616Bocel pro valivá ložiskaM6316,17439 0,00 €
K0666.20620Bocel pro valivá ložiskaM6320,17439 0,00 €
K0666.20625Bocel pro valivá ložiskaM6325,17439 0,00 €
K0666.20650Bocel pro valivá ložiskaM6350,17439 0,00 €
K0666.20660Bocel pro valivá ložiskaM6360,17439 0,00 €
K0666.20810Bocel pro valivá ložiskaM84,110,33,55,5410 0,00 €
K0666.20812Bocel pro valivá ložiskaM84,112,355,5410 0,00 €
K0666.20820Bocel pro valivá ložiskaM84,120,385,5415 0,00 €
K0666.20825Bocel pro valivá ložiskaM84,125,385,5415 0,00 €
K0666.20830Bocel pro valivá ložiskaM84,130,385,5415 0,00 €
K0666.20850Bocel pro valivá ložiskaM84,150,385,5415 0,00 €
K0666.20860Bocel pro valivá ložiskaM84,160,385,5415 0,00 €
K0666.20880Bocel pro valivá ložiskaM84,180,385,5415 0,00 €
K0666.21012Bocel pro valivá ložiskaM10-12,357520 0,00 €
K0666.21016Bocel pro valivá ložiskaM10-16,397520 0,00 €
K0666.21020Bocel pro valivá ložiskaM10-20,397520 0,00 €
K0666.21025Bocel pro valivá ložiskaM10-25,397520 0,00 €
K0666.21035Bocel pro valivá ložiskaM10-35,397520 0,00 €
K0666.21216Bocel pro valivá ložiskaM12716,288,5630 0,00 €
K0666.21220Bocel pro valivá ložiskaM12720,2108,5630 0,00 €
K0666.21230Bocel pro valivá ložiskaM12730,2108,5630 0,00 €
K0666.21240Bocel pro valivá ložiskaM12740,2108,5630 0,00 €
K0666.21620Bocel pro valivá ložiskaM1610,7201012860 0,00 €
K0666.21625Bocel pro valivá ložiskaM1610,7251412860 0,00 €
K0666.21635Bocel pro valivá ložiskaM1610,7351412860 0,00 €
K0666.21650Bocel pro valivá ložiskaM1610,7501412860 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33