Skupiny zboží
Šrouby s tlačnou kuličkou bez hlavy s plnou kuličkou, se závitovou pojistkou
K0666

Šrouby s tlačnou kuličkou bez hlavy s plnou kuličkou, se...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Šroub ze zušlechtěné oceli, třídy pevnosti 10.9.
Kulička z oceli na valivá ložiska nebo POM.
Závitová pojistka z nylonu.
Provedení: Šroub černý.
Kulička kalená, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Kuličkové tlačné šrouby bez hlavy s plnou kuličkou je možné použít tehdy, je-li požadována čistá, leštěné tlačná plocha. Odkaz na výkres:
Provedení A: kulička z oceli
Provedení D: kulička z POM

L2 = cca dvě otáčky závitu
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0666 Šrouby s tlačnou kuličkou bez hlavy s plnou kuličkou, se závitovou pojistkou 200 kB
 Třídy pevnosti 42,7 kB

Výkresy

Šrouby s tlačnou kuličkou bez hlavy s plnou kuličkou, se závitovou pojistkou

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníMateriál
komponenty
DLL1Kulička øSWZatížitelnost
max. kN (jen při
statickém zatížení)
CADPřís.CenaObjednat
K0666.1046Aocel pro valivá ložiskaM462,52,523,5 0,00 €
K0666.10410Aocel pro valivá ložiskaM4103,52,523,5 0,00 €
K0666.10416Aocel pro valivá ložiskaM41652,523,5 0,00 €
K0666.1058Aocel pro valivá ložiskaM583,532,54,5 0,00 €
K0666.10512Aocel pro valivá ložiskaM512532,54,5 0,00 €
K0666.10520Aocel pro valivá ložiskaM520632,54,5 0,00 €
K0666.10610Aocel pro valivá ložiskaM610,83,5439 0,00 €
K0666.10616Aocel pro valivá ložiskaM616,87439 0,00 €
K0666.10620Aocel pro valivá ložiskaM620,87439 0,00 €
K0666.10625Aocel pro valivá ložiskaM625,87439 0,00 €
K0666.10650Aocel pro valivá ložiskaM650,87439 0,00 €
K0666.10660Aocel pro valivá ložiskaM660,87439 0,00 €
K0666.10810Aocel pro valivá ložiskaM811,23,55,5410 0,00 €
K0666.10812Aocel pro valivá ložiskaM813,255,5410 0,00 €
K0666.10820Aocel pro valivá ložiskaM821,285,5415 0,00 €
K0666.10825Aocel pro valivá ložiskaM826,285,5415 0,00 €
K0666.10830Aocel pro valivá ložiskaM831,285,5415 0,00 €
K0666.10850Aocel pro valivá ložiskaM851,285,5415 0,00 €
K0666.10860Aocel pro valivá ložiskaM861,285,5415 0,00 €
K0666.10880Aocel pro valivá ložiskaM881,285,5415 0,00 €
K0666.11012Aocel pro valivá ložiskaM1013,757520 0,00 €
K0666.11016Aocel pro valivá ložiskaM1017,797520 0,00 €
K0666.11020Aocel pro valivá ložiskaM1021,797520 0,00 €
K0666.11025Aocel pro valivá ložiskaM1026,797520 0,00 €
K0666.11035Aocel pro valivá ložiskaM1036,797520 0,00 €
K0666.11216Aocel pro valivá ložiskaM121888,5630 0,00 €
K0666.11220Aocel pro valivá ložiskaM1222108,5630 0,00 €
K0666.11230Aocel pro valivá ložiskaM1232108,5630 0,00 €
K0666.11240Aocel pro valivá ložiskaM1242108,5630 0,00 €
K0666.11620Aocel pro valivá ložiskaM1623,31012860 0,00 €
K0666.11625Aocel pro valivá ložiskaM1628,31412860 0,00 €
K0666.11635Aocel pro valivá ložiskaM1638,31412860 0,00 €
K0666.11650Aocel pro valivá ložiskaM1653,31412860 0,00 €
K0666.3046DpolyacetalM462,52,520,3 0,00 €
K0666.30410DpolyacetalM4103,52,520,3 0,00 €
K0666.30416DpolyacetalM41652,520,3 0,00 €
K0666.3058DpolyacetalM583,532,50,5 0,00 €
K0666.30512DpolyacetalM512532,50,5 0,00 €
K0666.30520DpolyacetalM520632,50,5 0,00 €
K0666.30610DpolyacetalM610,83,5430,9 0,00 €
K0666.30616DpolyacetalM616,87430,9 0,00 €
K0666.30620DpolyacetalM620,87430,9 0,00 €
K0666.30625DpolyacetalM625,87430,9 0,00 €
K0666.30810DpolyacetalM811,23,55,541,5 0,00 €
K0666.30812DpolyacetalM813,255,541,5 0,00 €
K0666.30820DpolyacetalM821,285,541,5 0,00 €
K0666.30825DpolyacetalM826,285,541,5 0,00 €
K0666.30830DpolyacetalM831,285,541,5 0,00 €
K0666.31012DpolyacetalM1013,75752 0,00 €
K0666.31016DpolyacetalM1017,79752 0,00 €
K0666.31020DpolyacetalM1021,79752 0,00 €
K0666.31025DpolyacetalM1026,79752 0,00 €
K0666.31035DpolyacetalM1036,79752 0,00 €
K0666.31216DpolyacetalM121888,563 0,00 €
K0666.31220DpolyacetalM1222108,563 0,00 €
K0666.31230DpolyacetalM1232108,563 0,00 €
K0666.31240DpolyacetalM1242108,563 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33