- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0272Přítlačné šrouby s hrotem |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Šroub ocel, třída pevnosti 10.9. Čep z nástrojové oceli.Provedení: Čep kalený. Šroub a čep brynýrovaný.Upozornění:Přítlačné šrouby s hrotem se uplatňují, je-li požadováno dodatečné zajištění tvarovým stykem. StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | D | D1 | L | L2 | L4 | SW | Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení) | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0272.05X09 | M5 | 3 | 8,5 | 1,3 | 0,5 | 2,5 | 4,5 |  | | 0,00 € | | K0272.05X13 | M5 | 3 | 12,5 | 1,3 | 0,5 | 2,5 | 4,5 |  | | 0,00 € | | K0272.05X17 | M5 | 3 | 16,5 | 1,3 | 0,5 | 2,5 | 4,5 |  | | 0,00 € | | K0272.05X21 | M5 | 3 | 20,5 | 1,3 | 0,5 | 2,5 | 4,5 |  | | 0,00 € | | K0272.06X14 | M6 | 4 | 13,5 | 1,9 | 0,8 | 3 | 9 |  | | 0,00 € | | K0272.06X18 | M6 | 4 | 17,5 | 1,9 | 0,8 | 3 | 9 |  | | 0,00 € | | K0272.06X22 | M6 | 4 | 21,5 | 1,9 | 0,8 | 3 | 9 |  | | 0,00 € | | K0272.06X27 | M6 | 4 | 26,5 | 1,9 | 0,8 | 3 | 9 |  | | 0,00 € | | K0272.08X14 | M8 | 5,5 | 14 | 2,4 | 1 | 4 | 15 |  | | 0,00 € | | K0272.08X18 | M8 | 5,5 | 18 | 2,4 | 1 | 4 | 15 |  | | 0,00 € | | K0272.08X22 | M8 | 5,5 | 22 | 2,4 | 1 | 4 | 15 |  | | 0,00 € | | K0272.08X27 | M8 | 5,5 | 27 | 2,4 | 1 | 4 | 15 |  | | 0,00 € | | K0272.08X34 | M8 | 5,5 | 34 | 2,4 | 1 | 4 | 15 |  | | 0,00 € | | K0272.10X18 | M10 | 7 | 18 | 2,6 | 1,5 | 5 | 20 |  | | 0,00 € | | K0272.10X22 | M10 | 7 | 22 | 2,6 | 1,5 | 5 | 20 |  | | 0,00 € | | K0272.10X27 | M10 | 7 | 27 | 2,6 | 1,5 | 5 | 20 |  | | 0,00 € | | K0272.10X34 | M10 | 7 | 34 | 2,6 | 1,5 | 5 | 20 |  | | 0,00 € | | K0272.10X42 | M10 | 7 | 42 | 2,6 | 1,5 | 5 | 20 |  | | 0,00 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|