Skupiny zboží
Magnety (ve tvaru U)
K0560

Magnety (ve tvaru U)

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Magnetické jádro AlNiCo.Provedení: červeně lakováno.Upozornění:U-magnety s vysokou adhezní silou. Nestíněný systém. Magnety se dodávají s pozinkovanou ochrannou deskou a používají se k držení, třídění a zvedání.
Velikosti 1, 2 a 3 mají pouze jeden upevňovací otvor uprostřed.
Teplotní rozsah:max. 450 °C.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0560 Magnety (ve tvaru U) 127 kB
 Technické údaje přidržovacích a surových magnetů 64 kB

Výkresy

Magnety (ve tvaru U)

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

VelikostABD1HLPřídržná
síla
N
CADPřís.CenaObjednat
K0560.011-305202045 0,00 €
K0560.022-405252590 0,00 €
K0560.033-4553029120 0,00 €
K0560.044325783545230 0,00 €
K0560.055387084157320 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33