Skupiny zboží
Magnety (hrnkové, ploché)
K0558

Magnety (hrnkové, ploché)

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro z oceli.
Magnetické jádro AlNiCo.
Provedení: Pouzdro červeně lakované.Upozornění:Stíněný systém. Ploché hrnkové magnety se používají při malé potřebě místa k montáži do zařízení.Teplotní rozsah:max. 450 °C.Na vyžádání:Jiná barevná provedení.Odkaz na výkres:
1) přítlačná plocha
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0558 Magnety (hrnkové, ploché) 123 kB
 Technické údaje přidržovacích a surových magnetů 64 kB

Výkresy

Magnety (hrnkové, ploché)

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1HPřídržná
síla
N
CADPřís.CenaObjednat
K0558.01193,5830 0,00 €
K0558.02295955 0,00 €
K0558.0338510,595 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33