Skupiny zboží
Magnety válcové z SmCo
K0551

Magnety válcové z SmCo

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro mosazné.
Jádro magnetu SmCo.
Upozornění:Hladké provedení, stíněný systém. Průměr „D" broušen s tolerancí zalícování h6. SmCo válcové magnety nesmějí být v žádném případě zalisovány do železa, protože se přitom v důsledku magnetického zkratu snižuje adhezní síla. Upínací magnety SmCo jsou vhodné především pro přímé použití v bodových svářečkách, protože nedochází k jejich odmagnetování

Bez snížení přídržné síly lze válcové magnety zkrátit o míru "H1".
Teplotní rozsah:max. 200 °C.Odkaz na výkres:
1) přítlačná plocha
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0551 Magnety válcové z SmCo 162 kB
 Technické údaje přidržovacích a surových magnetů 64 kB

Magnety válcové z SmCo, provedení A

více informací

Výkresy

Magnety válcové z SmCo, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD

HH1Přídržná
síla
N
Odstup od
železného
ostění/mm
CADPřís.CenaObjednat
K0551.01A6201081,5 0,00 €
K0551.03A82010221,5 0,00 €
K0551.05A10208402 0,00 €
K0551.07A13206602,5 0,00 €
K0551.09A162021253 0,00 €
K0551.11A202552504 0,00 €
K0551.13A253574005 0,00 €
K0551.15A32404,56006 0,00 €

Magnety válcové z SmCo, provedení B

více informací

Výkresy

Magnety válcové z SmCo, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD

D1HTPřídržná
síla
N
Odstup od
železného
ostění/mm
CADPřís.CenaObjednat
K0551.02B6M320581,5 0,00 €
K0551.04B8M3205221,5 0,00 €
K0551.06B10M4207402 0,00 €
K0551.08B13M4207602,5 0,00 €
K0551.10B16M42581253 0,00 €
K0551.12B20M62562504 0,00 €
K0551.14B25M63584005 0,00 €
K0551.16B32M64066006 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33