Skupiny zboží
Magnety (ploché) z tvrdého feritu
K0548

Magnety (ploché) z tvrdého feritu

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro z oceli.
Magnetické jádro, tvrdý ferit.
Provedení: Pouzdro pozinkované.Upozornění:Ploché magnety bez pouzdra se závitem, stíněný systém. Přidržovací magnety ploché se do montážních otvorů zalisovávají nebo vlepují.

U provedení D 80 jsou vlasové trhliny na přídržné ploše použitého magnetického materiálu z technologického hlediska nevyhnutelné. Funkci přídržných magnetů nijak neomezují.
Teplotní rozsah:max. 200 °C.Odkaz na výkres:
1) přítlačná plocha
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0548 Magnety (ploché) z tvrdého feritu 143 kB
 Technické údaje přidržovacích a surových magnetů 64 kB

Výkresy

Magnety (ploché) z tvrdého feritu

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DHPřídržná
síla
N
CADPřís.CenaObjednat
K0548.0110 ±0,154,54 0,00 €
K0548.0213 ±0,154,510 0,00 €
K0548.0316 ±0,154,518 0,00 €
K0548.0420 ±0,15630 0,00 €
K0548.0525 ±0,15740 0,00 €
K0548.0632 ±0,20780 0,00 €
K0548.0740 ±0,208125 0,00 €
K0548.0850 ±0,2010220 0,00 €
K0548.0963 ±0,2014350 0,00 €
K0548.1080 ±0,2518600 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33