- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Šrouby, matice a podložky
- Závitové vložky
- Vrtací pouzdra
- Spojení pro profily a profilové systémy
- K0377
Matice do T-drážky rozšířená norma DIN 508
- K1911
Matice do T drážky dlouhé
- K0378
Vložky do drážky ve tvaru T ocel nebo nerezové oceli
- K0379
Kosodélníkové matice do T-drážky
- K0696
Lícovaná pera DIN 6885 A
- K1023
Kameny do drážky otočné, typ I
- K1024
Kameny do drážky otočné, s příčkou, typ I
- K1025
Kameny do drážky těžké, typ I
- K1912
Profil vložky do drážky typ I
- K1026
Kameny do drážky otočné, typ B
- K1027
Kameny do drážky otočné s pružinou, typ B
- K1028
Kladivové matice
- K1029
Šrouby s kladivovou hlavou
- K2016
Vodicí vložka přímé spojení typ I
- K2015
Vodicí vložka, profilová spojka typ I
- K1030
Šestihranné matice s přírubou
- K1031
Sady spojek standardní typ I
- K1040
Centrální šroub typ B
- K1032
Sady spojek univerzální typ I
- K1033
Sady spojek centrální typ I
- K1034
Sady spojek centrální typ B
- K1035
Sady spojek centrální typ B
- K1036
Sady spojek automatické typ I
- K1037
Sady spojek automatické typ B
- K1038
Sady svorníkových spojek typ B
- K1039
Sady krychlovitých spojek typ B
- K1538
Samořezné závitové vložky ocelové typ B
- K1538
Montážní nářadí, ocelové pro samořezné závitové vložky ocelové, typ B
- K1041
Sady stykových spojek automatické typ I
- K1044
Upevňovací sady pro spojky a úhelníky
- K2149
Základna na suchý zip s páskou na suchý zip, pro přišroubování
- K2150
Základna na suchý zip s páskou na suchý zip, pro hliníkové profily
- K2151
Páska se suchým zipem na roli samozhášecí
- K2152
Pás se suchým zipem s okem, z plastu, samozhášecí
- Stavěcí kroužky, svěrací kroužky a svěrací náboje
- Příslušenství pro strojní prvky a části přípravků
- Spojky
- Těsnění
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K2150Základna na suchý zip s páskou na suchý zip, pro hliníkové... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Základna z polyamidu vyztužená skelnými vlákny. Základna z polypropylenu.Provedení: Základna černá, samozhášecí podle UL94-V0. Páska na suchý zip černá, samozhášecí podle UL94-V2.Upozornění:Základna se suchým zipem slouží jako instalační pomůcka pro šetrné upevnění kabelů, vodičů a hadic. Základna je již osazena suchým zipem. Pásku se suchým zipem lze odebrat a zavést bez použití nářadí. Pásku se suchým zipem lze stokrát otevřít a zavřít.
Základna se suchým zipem je vhodná pro přímou montáž na hliníkové profily.
Základnu lze pomocí upínací patky namontovat do drážky hliníkových profilů bez použití nářadí. Základnu lze namontovat příčně nebo rovnoběžně s drážkou profilu otočením o 45°.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Profil | B | B1 | H1 | L | L1 | Šířka drážky | Rozsah sevření mm | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K2150.10810150 | I | 10 | 15 | 15,4 | 150 | 19 | 8 | 4-20 |  | | 0,00 € | | K2150.10820180 | I | 20 | 26 | 18,1 | 180 | 29 | 8 | 8-35 |  | | 0,00 € | | K2150.10820200 | I | 20 | 26 | 18,5 | 200 | 36 | 8 | 10-60 |  | | 0,00 € | | K2150.20810150 | B | 10 | 15 | 13,8 | 150 | 19 | 8 | 4-20 |  | | 0,00 € | | K2150.20820180 | B | 20 | 26 | 17 | 180 | 29 | 8 | 8-35 |  | | 0,00 € | | K2150.20820200 | B | 20 | 26 | 17,1 | 200 | 36 | 8 | 10-60 |  | | 0,00 € | | K2150.21010150 | B | 10 | 15 | 17,7 | 150 | 19 | 10 | 4-20 |  | | 0,00 € | | K2150.21020180 | B | 20 | 26 | 20,9 | 180 | 29 | 10 | 8-35 |  | | 0,00 € | | K2150.21020200 | B | 20 | 26 | 21 | 200 | 36 | 10 | 10-60 |  | | 0,00 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|