- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Šrouby, matice a podložky
- Závitové vložky
- Vrtací pouzdra
- Spojení pro profily a profilové systémy
- K0377
Matice do T-drážky rozšířená norma DIN 508
- K1911
Matice do T drážky dlouhé
- K0378
Vložky do drážky ve tvaru T ocel nebo nerezové oceli
- K0379
Kosodélníkové matice do T-drážky
- K0696
Lícovaná pera DIN 6885 A
- K1023
Kameny do drážky otočné, typ I
- K1024
Kameny do drážky otočné, s příčkou, typ I
- K1025
Kameny do drážky těžké, typ I
- K1912
Profil vložky do drážky typ I
- K1026
Kameny do drážky otočné, typ B
- K1027
Kameny do drážky otočné s pružinou, typ B
- K1028
Kladivové matice
- K1029
Šrouby s kladivovou hlavou
- K2016
Vodicí vložka přímé spojení typ I
- K2015
Vodicí vložka, profilová spojka typ I
- K1030
Šestihranné matice s přírubou
- K1031
Sady spojek standardní typ I
- K1040
Centrální šroub typ B
- K1032
Sady spojek univerzální typ I
- K1033
Sady spojek centrální typ I
- K1034
Sady spojek centrální typ B
- K1035
Sady spojek centrální typ B
- K1036
Sady spojek automatické typ I
- K1037
Sady spojek automatické typ B
- K1038
Sady svorníkových spojek typ B
- K1039
Sady krychlovitých spojek typ B
- K1538
Samořezné závitové vložky ocelové typ B
- K1538
Montážní nářadí, ocelové pro samořezné závitové vložky ocelové, typ B
- K1041
Sady stykových spojek automatické typ I
- K1044
Upevňovací sady pro spojky a úhelníky
- K2149
Základna na suchý zip s páskou na suchý zip, pro přišroubování
- K2150
Základna na suchý zip s páskou na suchý zip, pro hliníkové profily
- K2151
Páska se suchým zipem na roli samozhášecí
- K2152
Pás se suchým zipem s okem, z plastu, samozhášecí
- Stavěcí kroužky, svěrací kroužky a svěrací náboje
- Příslušenství pro strojní prvky a části přípravků
- Spojky
- Těsnění
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1030Šestihranné matice s přírubou |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel.Provedení: Pozinkováno.Upozornění:Matice s velkým nákružkem. Ideální ve spojení se šroubem s kladivovou hlavou.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Typ | Šířka drážky | D | D1 | H | SW | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1030.08 | B | 10 | M8 | 21 | 8 | 13 |  | | 0,00 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|