Skupiny zboží
Páska se suchým zipem na roli samozhášecí
K2151

Páska se suchým zipem na roli samozhášecí

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Polypropylen.Provedení: Černá, samozhášecí podle UL94-V2.Upozornění:Páska s háčky a chloupky z vysoce kvalitního polypropylenu, kterou lze stokrát otevřít a zavřít.
Pásky se suchým zipem jsou ideální pro svazování, uspořádání a zajištění kabelů a vodičů.

Samozhášecí podle UL94-V2. Lze zkrátit na požadovanou délku.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K2151 Páska se suchým zipem na roli samozhášecí 283 kB

Výkresy

Páska se suchým zipem na roli samozhášecí

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloB

LCADPřís.CenaObjednat
K2151.07X150007,515000 0,00 €
K2151.10X250001025000 0,00 €
K2151.13X250001325000 0,00 €
K2151.16X250001625000 0,00 €
K2151.20X250002025000 0,00 €
K2151.25X250002525000 0,00 €
K2151.30X250003025000 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33