Skupiny zboží
Pás se suchým zipem s okem, z plastu, samozhášecí
K2152

Pás se suchým zipem s okem, z plastu, samozhášecí

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Páska se suchým zipem z polypropylenu.
Oko z polyamidu.
Provedení: Páska se suchým zipem a oko, černé, samozhášecí podle UL94-V2.Upozornění:Páska s háčky a chloupky s přivařeným plastovým očkem z vysoce kvalitního polypropylenu, kterou lze stokrát otevřít a zavřít.
Pás se suchým zipem je ideální pro svazkování, uspořádání a zajištění kabelů a vodičů. Protáhne se okem s vlněnou stranou směrem ven, stáhne se zpětným tahem a poté se bezpečně připne.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K2152 Pás se suchým zipem s okem, z plastu, samozhášecí 268 kB

Výkresy

Pás se suchým zipem s okem, z plastu, samozhášecí

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloB

B1H1LCADPřís.CenaObjednat
K2152.2017020276170 0,00 €
K2152.2020020276200 0,00 €
K2152.2030020276300 0,00 €
K2152.2040020276400 0,00 €
K2152.2050020276500 0,00 €
K2152.2060020276600 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33