Skupiny zboží

KIPP je jistota Kuličkové válečky

zpět
  • KIPP je jistota Kuličkové válečky
Kuličkové rolny KIPP jsou vhodné pro různé druhy přepravy. Vyznačují se svou mnohostranností a vedle přepravní techniky najdou uplatnění i v jiných oborech. Takto se mohou aplikovat při konstrukci strojů a zařízení, kde se zabudují do lisů, měřicích instrumentů nebo složitých přepravních zařízení.
Díky použití kuličkových rolen je jak u citlivého, tak i u těžkého zboží zaručena bezproblémová přeprava. Tyto rolny jsou pevné a odolné vůči nárazu a při rychlé změně směru nezpůsobují žádné problémy.
Konstrukce kuličkového válečku je jednoduchá a efektivní. Kulová pánev je uložena v pouzdru z oceli nebo v pouzdru s ocelového plechu. Malé opěrné nebo nosné kuličky, které se nacházejí pod zátěžovou kuličkou, zaručují otáčení zátěžové kuličky do všech stran. Tímto způsobem je možné rovnoměrné odvalování zátěžové kuličky.
V závislosti na oblasti použití nabízí produktová paleta KIPP kuličkové rolny v různých provedeních. Kuličkové rolny s pouzdrem z ocelového plechu a plastové kuličky jsou koncipovány pro citlivé přepravované zboží. K těmto patří sklo nebo leštěné hliníkové, mosazné, nebo ocelové plechy. Pro přepravu těžkých nákladů jsou vhodné především kuličkové rolny s masivním ocelovým pouzdrem. Tyto mají nosnost až do 15.000 N.
Další variantou jsou kuličkové rolny s pružinovými prvky, které umožňují rovnoměrné rozložení zátěže při přepravě zboží s nerovnými plochami. Tyto se používají u strojů jako jsou řezné a odhraňovací lisy.
Všechny kuličkové rolny s ocelovým pouzdrem nebo s pouzdrem z ocelového plechu mají plstěné těsnění chránicí proti znečištění.
Všechna provedení v přehledu:
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33