Skupiny zboží

Aretační a upínací úchyt

zpět
Kombinovaná funkce v jednom výrobku
Aretační a upínací úchyt

Společnost HEINRICH KIPP WERK uvádí na trh řešení, které přebírá úkoly jak aretačních čepů, tak i hvězdicových úchytů. Nový aretační a upínací úchyt umožňuje uživatelům polohovat, zajistit a upínat různé regulační prvky pomocí jediného výrobku.

  • Aretace se provádí tvarově pomocí čepu a upnutí se provádí silově pomocí čelní plochy pouzdra. Otáčením úchytu do utažené polohy je aretační kolík držen v poloze „vtaženo“.

  • Volitelně je k dostání model s optickou detekcí blokování: Zde vyčnívající signální knoflík ukazuje, když spoj není pomocí aretačního kolíku zcela uzavřen.

  • Řešení je vhodné pro ruční obsluhu konstrukčních celků, agregátů, strojů, přípravků nebo také sportovních přístrojů.


Aretační a upínací úchyt je vyroben z černého termoplastu; červená signální hlava z téhož materiálu je opticky odlišena. K dispozici je osm různých rozměrů a provedení. Der Průměr aretačního kolíku z nerezové oceli se pohybuje v rozmezí 4–8 mm, zatímco závitová pouzdra z oceli jsou k dispozici ve velikostech M8–M16 a jsou provedena s normovaným nebo jemným závitem.

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33