Skupiny zboží
Kuličkové rolny s pouzdrem z ocelového plechu
K0760

Kuličkové rolny s pouzdrem z ocelového plechu

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel pozinkovaná nebo nerezová.Upozornění:K0760-115 není vybavena plstěným těsněním.Odkaz na výkres:
1) Zátěžová kulička
2) Nosná kulička

Provedení B: víko a pouzdro pozinkované, kuličky z oceli
Provedení C: víko a pouzdro pozinkované, kuličky z nerezové oceli
Provedení D: víko, pouzdro a kuličky z nerezové oceli
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0760 Kuličkové rolny s pouzdrem z ocelového plechu 259 kB
 Pokyny pro montáž a technické údaje pro kuličkové rolny 64,7 kB

Výkresy

Kuličkové rolny s pouzdrem z ocelového plechu

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDKDD1HH1H2Nosnost C
(N)
Toleranční nákružek
vhodný pro
kuličkové rolny
CADPřís.CenaObjednat
K0760.115B15,824±0,231219,52,8600K0766.024  0,00 €
K0760.122B22,236±0,245309,82,81600K0766.036  0,00 €
K0760.130B3045±0,2553713,843000K0766.045  0,00 €
K0760.145B44,562±0,27553,51946100K0766.062  0,00 €
K0760.215C15,824±0,231219,52,8600K0766.024  0,00 €
K0760.222C22,236±0,245309,82,81600K0766.036  0,00 €
K0760.230C3045±0,2553713,843000K0766.045  0,00 €
K0760.245C44,562±0,27553,51946100K0766.062  0,00 €
K0760.315D15,824±0,231219,52,8380K0766.024  0,00 €
K0760.322D22,236±0,245309,82,81000K0766.036  0,00 €
K0760.330D3045±0,2553713,842000K0766.045  0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33