Skupiny zboží
Kuličkové rolny s upevňovacími otvory, bez pouzdra
K0764

Kuličkové rolny s upevňovacími otvory, bez pouzdra

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel, pozinkovaná.Upozornění:Kuličkové rolny s upevňovacími otvory lze snadno montovat a demontovat.Odkaz na výkres:
1) Zátěžová kulička
2) Nosná kulička

Provedení B:
víko a pouzdro pozinkované, kuličky z oceli
Provedení C:
víko a pouzdro pozinkované, kuličky z nerezové oceli
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0764 Kuličkové rolny s upevňovacími otvory, bez pouzdra 231 kB
 Pokyny pro montáž a technické údaje pro kuličkové rolny 64,7 kB

Výkresy

Kuličkové rolny s upevňovacími otvory, bez pouzdra

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Provedení

DKDD1HH1H2Počet
upevňovacích
otvorů
Nosnost C
(N)
CADPřís.CenaObjednat
K0764.122B2233-0,24527,79,8±0,2531200 0,00 €
K0764.222C2233-0,24527,79,8±0,253900 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33