Skupiny zboží
Kuličkové rolny s pružinovými prvky
K0762

Kuličkové rolny s pružinovými prvky

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel, pozinkovaná.Upozornění:Kuličkové rolny s pružinovými prvky umožňují rovnoměrné rozložení zátěže při přepravě materiálů s nerovnou styčnou plochou.
Při použití u strojů, jako jsou krájecí lisy, ohraňovací lisy atp., odpruží prvek po ukončení operace opět ven a obrobek může být odvalen.

Při konečné síle (N) se kuličková rolna úplně zasune.
Odkaz na výkres:
1) Zátěžová kulička
2) Nosná kulička

Provedení B:
víko a pouzdro pozinkované, kuličky z oceli
Provedení C:
víko a pouzdro pozinkované, kuličky z nerezové oceli
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0762 Kuličkové rolny s pružinovými prvky 309 kB
 Pokyny pro montáž a technické údaje pro kuličkové rolny 64,7 kB

Výkresy

Kuličkové rolny s pružinovými prvky

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDKDD1HH1H2Předpínací síla
(N)
Konečná síla
(N)
Tolerance pro
předpínacía konečnou sílu
(%)
CADPřís.CenaObjednat
K0762.122B22,2395051,518,514730860+25 / -7,5 0,00 €
K0762.130B3048,2627024,417,713501600+15 / -7,5 0,00 €
K0762.145B4566,485100,535,624,222802770+15 / -7,5 0,00 €
K0762.222C22,2395051,518,514730860+25 / -7,5 0,00 €
K0762.230C3048,2627024,417,713501600+15 / -7,5 0,00 €
K0762.245C4566,485100,535,624,222802770+15 / -7,5 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33